My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Variable Flow Coolant Pump (VARIABLE FLOW CLNT)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Variabler Kühlmittelfluss

    NUR CNY
Steuerung des Kühlmittelflusses über M-Code
  • Option-Info

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Unsere Kühlmittelpumpe mit variablem Durchfluss verwendet einen Antrieb mit variabler Frequenz, um die Drehzahl unserer Standard-Kühlmittelpumpe während des Betriebs zu steuern. Dies ermöglicht die Steuerung des Kühlmittelflusses und -drucks direkt vom Programm aus über M-Code und P-Werte.

HINWEIS: Mit der Option „Hochdruck-Flutkühlmittel“ (HOCHDRUCK-KÜHLMITTELZUFÜHRUNG) nicht kompatibel.

  • Einstellbar für niedrigen, Standard- und hohen Durchfluss
  • Gesteuert durch M-Code unter Verwendung von P-Werten
  • Unberührt von der eingehenden Netzfrequenz

Die Kühlmitteloption mit variablem Kühlmittel ermöglicht es dem Benutzer, die Kühlmittelpumpe mit unterschiedlichen Drehzahlen zu betreiben, um den Kühlmittelfluss zu erhöhen oder zu verringern. Ein optionaler P-Code kann zusammen mit einem M08 angegeben werden, um die Geschwindigkeit der Kühlmittelpumpe zu ändern.

  • P0 = geringer Druck – die Pumpe arbeitet mit 50-Hz-Geschwindigkeit
  • P1 = normaler Druck – die Pumpe arbeitet mit 60-Hz-Geschwindigkeit
  • P2 = hoher Druck – die Pumpe arbeitet mit 80-Hz-Geschwindigkeit
Servicedokumente
Auf diesen Maschinen verfügbar

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.