MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Variable Flow Coolant Pump (VARIABLE FLOW CLNT)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Refrigerante a flusso variabile

    SOLO CNY
Controllo del flusso del refrigerante via M-code
  • Informazioni sulle opzioni

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

La nostra pompa del refrigerante a flusso variabile utilizza un convertitore di frequenza per controllare la velocità della nostra pompa del refrigerante a centrifuga standard durante il funzionamento. Ciò consente il controllo del flusso e della pressione del refrigerante direttamente dal programma, tramite codice M e valori P.

NOTA: non compatibile con l’opzione del refrigerante ad alta pressione (REFRIGERANTE AD ALTA PRESSIONE).

  • Regolabile per flusso basso, standard e alto
  • Controllo via M code, usando valori P
  • Non influenzato dalla frequenza della potenza in entrata

L’opzione refrigerante a flusso variabile consente all’utente di azionare la pompa del refrigerante a velocità diverse per aumentare o diminuire il flusso del refrigerante. È possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08 per modificare la velocità della pompa del refrigerante.

  • P0 = Pressione bassa – la pompa funzionerà a una velocità di 50 Hz
  • P1 = Pressione normale – la pompa funzionerà a una velocità di 60 Hz
  • P2 = Pressione alta – la pompa funzionerà a una velocità di 80 Hz
Documenti sull’assistenza
Disponibili su queste macchine

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.