Variable Flow Coolant Pump (VARIABLE FLOW CLNT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


가변 흐름 절삭유

    CNY 전용
M 코드를 통한 제어 절삭유 흐름
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

당사의 가변 흐름 절삭유 펌프는 가변 주파수 구동을 사용하여 조작 중에 표준 원심 절삭유 펌프의 속도를 제어합니다. 이와 같은 방식으로 프로그램에서 M 코드 및 P 값을 통해 절삭유의 흐름과 압력을 직접 제어할 수 있습니다.

참고: 고압 절삭유 넘침 옵션(HIGH PRESSURE COOL)과 호환되지 않습니다.

  • 낮은 흐름, 표준 흐름 및 높은 흐름에 맞게 조정 가능
  • P 값을 사용하여 M 코드로 제어
  • 유입 전원 주파수의 영향을 받지 않음

가변 유량 절삭유 옵션을 사용하면 절삭유 펌프를 다른 속도로 작동시켜 절삭유 유량을 높이거나 낮출 수 있습니다. 절삭유 펌프의 속도를 변경하기 위해 M08과 함께 옵션 P 코드를 지정할 수 있습니다.

  • P0 = 저압 – 펌프가 50Hz 속도로 작동합니다.
  • P1 = 정상 압력 – 펌프가 60Hz 속도로 작동합니다.
  • P2 = 고압 – 펌프가 80Hz 속도로 작동합니다.
서비스 문서
이 기계에 사용할 수 있는 옵션

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.