My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


A2-5-apukara, 210 mm:n istukka, 4 000 rpm

    VAIN CNY
Täysin interpoloitu C-akseli jarrulla
  • A2-5 Karanpää
  • 8,3" Istukan koko
  • 4 000 rpm Nopeus
  • Asetustiedot
  • Vääntömomenttitaulukko

Yleistä

PALVELUASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Tämä edullinen A2-5-apukara DS-30Y-yksikköön sisältää 8,3" (210 mm:n) hydrauli-istukan ja synkronoituu täysin pääkaran kanssa, mikä mahdollistaa vaivattoman ”työkiertotilassa tapahtuvan” osien siirtämisen. Näin voit viimeistellä osan toisen puoliskon yhden akselin ohjauksella – lataa vain raakatyökappaleesi, ja kun seuraavan kerran avaat oven, osa on valmis. Apukarassa on täydellinen C-akseli tarkkaa paikoitusta ja interpoloituja pyörivien työkalujen toimintoja varten sekä mekaaninen jarru, joka tarjoaa 140 ft-lb (190 Nm) vääntömomentin epäkeskojyrsintä- ja poraustöitä varten.

  • 4 000 rpm
  • A2-5-karanpää
  • 8,3" (210 mm:n) hydrauli-istukka 
  • Täysin interpoloitu C-akseli jarrulla
  • Mahdollistaa täysin synkronoidun osan siirron (enintään 4 000 rpm)
Huoltoasiakirjat
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA

Huomautus:

  • Seuraavat kaaviot ovat vain viitteellisiä.
  • Nämä teholuvut perustuvat 240 V:n virtaan, joka toimitetaan vaadituilla ampeeriluvuilla.
  • Todelliset tulokset saattavat vaihdella toimitetun tehon ja käyttöolosuhteiden perusteella.
  • Haas-karat tuottavat näitä huipputeholukuja (jotka vastaavat 200 %:n karakuormitusta) 3 minuutin ajan, 
    150 %:n karakuormituksen (75 % huipputehosta) 10 minuutin ajan, 100 %:n karakuormituksen (50 % huipputehosta) jatkuvasti.

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.