Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


A2-5 副轴,211 毫米 毫米卡盘,转速 4,000 rpm

    仅人民币
带制动器的完全插补 C 轴
  • A2-5 主轴鼻端
  • 8.3″ 卡盘尺寸
  • 4000 rpm 速度
  • 选项信息
  • 扭矩图表

概览

服务手册

可用于这些机床

hc这款用于 DS-30Y 的 A2-5 副主轴配备一个 8.3" (210 毫米) 液压卡盘,并且与主轴完全同步,可轻松完成“循环内”部件传送。这使您能够在单一安装中完成工件的“另一半”加工 —— 只需装入毛坯,下一次打开机床门时,成品就已完成。副主轴配有完整的 C 轴,用于精确定位和插补的动力刀具操作,并配有一个机械制动器,可在偏心铣削和钻孔时提供 140 英尺磅(190 牛米)的保持力矩。

  • 4000 rpm
  • A2-5 主轴鼻端
  • 8.3"(210 毫米)液压卡盘 
  • 带制动器的完全插补 C 轴
  • 实现完全同步的零件传送(转速高达 4000 rpm)
服务手册
适用于以下机床设备

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。