Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Sekundarno vreteno A2-5, 210 mm vpenjalna glava, 4.000 vrt/min

    SAMO CNY
Popolnoma interpolirana C-os z zavoro
  • A2-5 Vpenjalna glava vretena
  • 8,3" Velikost vpenjalne glave
  • 4.000 rpm Hitrost
  • Informacije o opcijah
  • Graf navora

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

To sekundarno vreteno A2-5 za DS-30Y je opremljeno s hidravlično vpenjalno glavo 8,3" (210 mm) in se bo v celoti sinhroniziralo z glavnim vretenom, da zagotovi tekočo predajo kosa »v ciklu«. To vam omogoča, da končate »drugo polovico« svojega dela v eni nastavitvi - preprosto naložite surov obdelovanec in naslednjič, ko odprete vrata, boste imeli dokončan del.  Sekundarno vreteno ima polno C-os za natančno pozicioniranje in interpolirane operacije orodja v živo, in mehansko zavoro, ki zagotavlja 140 ft-lb (190 Nm) zadrževalnega navora za rezkanje in vrtanje izven središča.

  • 4.000 rpm
  • Čelo vretena A2-5
  • 8,3" (210 mm) hidravlična vpenjalna glava 
  • Popolnoma interpolirana C-os z zavoro
  • Dopušča v celoti usklajeno predajo kosov (za do 4.000 vrt./min)
Servisni dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Opomba:

  • Naslednje skice so namenjene samo za referenco.
  • Številke napajanja temeljijo na napajanju 240 V, dovedeno pri ustrezni napetosti.
  • Dejanski rezultati so lahko drugačni, odvisno od napajanja in pogojev obratovanja.
  • Vretena Haas bodo zagotovila takšno največjo moč (ki je enaka 200 % obremenitvi vretena) v trajanju 3 minut, 
    150 % obremenitve vretena (75 % največje moči) v trajanju 10 minut, 100 % obremenitve vretena (50 % največje moči) neprekinjeno.

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.