MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Mandrino secondario A2-5, autocentrante da 210 mm, 4.000 rpm

    SOLO CNY
Asse C completamente interpolato con freno
  • A2-5 Naso mandrino
  • 8,3" Dimensioni autocentrante
  • 4.000 rpm Velocità
  • Informazioni sulle opzioni
  • Grafico di coppia

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo mandrino secondario A2-5 per DS-30Y è dotato di autocentrante idraulico da 8,3" (210 mm) e consentirà la sincronizzazione totale con il mandrino principale per effettuare il trasferimento del pezzo durante il ciclo praticamente senza alcuno sforzo. Questo consente di finire l’“altra metà” del pezzo in una predisposizione singola: è sufficiente caricare il pezzo da lavorare grezzo e, la prossima volta che si apre la porta, si avrà un pezzo finito. Il mandrino secondario ha un asse C completo per un posizionamento accurato e operazioni di utensili motorizzati interpolati, e un freno meccanico che fornisce 140 ft-lb (190 Nm) di coppia di tenuta per fresatura e foratura non centrate.

  • 4.000 rpm
  • Naso mandrino A2-5
  • Mandrino autocentrante idraulico da 8,3" (210 mm) 
  • Asse C completamente interpolato con freno
  • Consente il passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4.000 rpm)
Documenti sull’assistenza
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.