MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


A2-5 secundaire spil, 210 mm klauwplaat, 4000 omw/min

    ALLEEN CNY
Volledig geïnterpoleerde C-as met rem
  • A2-5 Spilneus
  • 8.3" Afmeting klauwplaat
  • 4.000 omw/min Snelheid
  • Informatie over opties
  • Koppelgrafiek

OVERZICHT

SERVICEDOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Deze secondaire A2-5 spil voor de DS-30Y is voorzien van een 8,3" (210 mm) hydraulische klauwplaat en zal volledig synchroniseren met de hoofdspil voor een moeiteloze overname van het werkstuk tijdens de cyclus. Hierdoor kunt u de "andere helft" van uw werkstuk binnen één enkelvoudige instelling afwerken – laad gewoon uw onbewerkte werkstuk en de eerste keer dat u daarna de deur weer opent, hebt u een afgewerkt werkstuk. De secundaire spil heeft een volledige C-as voor nauwkeurige positionering en geïnterpoleerde bewerkingen met aangedreven gereedschappen, alsmede een mechanische rem die 140 ft-lb (190 nm) houdkoppel biedt voor niet in het midden (“off-center”) frezen en boren.

  • 4.000 omw/min
  • A2-5 spilneus
  • 8,3" (210 mm) hydraulische klauwplaat 
  • Volledig geïnterpoleerde C-as met rem
  • Altijd volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4000 omw/min)
Onderhoudsdocumenten
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.