My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


A2-5 Gegenspindel, 210 mm Spannfutter, 4.000 U/min

    NUR CNY
Voll interpolierte C-Achse mit Bremse
  • A2-5 Spindelnase
  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 4.000 U/min Drehzahl
  • Option-Info
  • Drehmomentkurve

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese A2-5 Gegenspindel für DS-30Y ist mit einem hydraulisch betätigtem Spannfutter ausgestattet 8,3" (210 mm) und wird vollständig mit der Hauptspindel synchronisiert, um eine mühelose Übergabe in einem Zyklus zu ermöglichen. Damit können Sie die „andere Hälfte“ Ihres Werkstücks in einer Aufspannung fertigstellen: Laden Sie einfach Ihr Rohteil hoch, und beim nächsten Öffnen der Tür steht Ihnen ein fertiges Werkstück zur Verfügung. Die Gegenspindel verfügt über eine vollständige C-Achse für eine genaue Positionierung und interpolierte Operationen mit angetriebenen Werkzeugen sowie eine mechanische Bremse, die ein Haltedrehmoment von 140 ft-lb (190 Nm) für außermittiges Fräsen und Bohren bietet.

  • 4.000 U/min
  • A2-5 Spindelnase
  • 8,3" (210 mm) hydraulisch betätigtes Spannfutter 
  • Voll interpolierte C-Achse mit Bremse
  • Ermöglicht einen vollsynchronisierten Werkstückwechsel (bis zu 4.000 U/min)
Servicedokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hinweis:

  • Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz.
  • Diese Stromwerte basieren auf einer Netzspannung von 240 V mit der erforderlichen Stromstärke.
  • Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach vorhandener Stromstärke und Betriebsbedingungen variieren.
  • Spindeln von Haas bieten diese Spitzenleistungswerte (die einer Spindellast von 200 % entsprechen) 3 Minuten lang, 
    150 % Spindellast (75 % des Spitzenwerts) 10 Minuten lang, 100 % Spindellast (50 % des Spitzenwerts) kontinuierlich.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.