Sub-Spindle, A2-5, 8.3" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-8.3)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


A2-5 第2スピンドル、210mmチャック、4,000rpm

    CNY限定
ブレーキによる完全C軸補間
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • 8.3" チャックサイズ
  • 4000 rpm 速度
  • オプション情報
  • トルクグラフ

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

8.3" (210 mm) の油圧チャックを搭載したDS-30Y用のA2-5 第2スピンドル。メインスピンドルと完全に同期し、サイクル中に簡単に部品を切り替えることができます。これにより、部品のもう半分をシングルセットアップで仕上げることが可能になります。加工品を積載するだけで、次にドアを開けたときには部品が完成しています。 第2スピンドルは高精度な位置決めや補間による回転工具の操作に対応するフルC軸を備えており、偏心ミーリングや穴あけに対応するため、140ft-lb(190 Nm)の保持トルクを発揮する機械式ブレーキを搭載しています。

  • 4000 rpm
  • A2-5スピンドルノーズ
  • 8.3"(210 mm)油圧チャック 
  • ブレーキによる完全C軸補間
  • 部品の受け渡しを完全に同期化(最大4000 rpm)
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。