My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Palvelujen aloitussivu Matalan jännitteen virtalähde – Vianmääritysopas – NGC – TG0096

Matalan jännitteen virtalähde – Vianmääritysopas – NGC – TG0096

- Siirry syyhyn - Back to Top

34.1 Pienjännitevirtalähde (LVPS) – NGC – Vianetsintäopas

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Matalan jännitteen virtalähde – NGC – Vianetsintäopas


TG0096

Versio A – 4/2025

Introduction

Ohjauksen pienjännitevirtalähde (LVPS) on vastuussa Maincon-prosessorin ja muiden koneen pienjännitekomponenttien virransyöttöön tarvittavan jännitteen tuottamisesta. 

PSUP-piirilevy syöttää 160 VDC:n virtaa LVPS-piirilevyyn J1-liitännässä [1]. LVPS muuntaa tämän säädellyiksi +5VDC-, +12VDC- ja -12VDC-signaaleiksi, jotka palautetaan PSUP-piirilevylle J2:sta [2]. LVPS:ssä on sulake [3], joka suojaa laitetta, jos sähkövirtaa varten käytettävässä komponentissa on oikosulku.

Alla olevissa osioissa annetaan mahdollisia oireita korjaustoimenpiteillä ja muita tietoja, joita voidaan käyttää LVPS:ään liittyvien ongelmien vianmääritykseen sekä 15-tuumaisissa että 19-tuumaisissa koneissa.

Symptom Table

Oire Syy Korjaavat toimet
Kone ei käynnisty LVPS:ään kytketty kaapeli on vaurioitunut tai irronnut Tarkista kaapeli ja liittimet syöpymisen tai vaurioiden varalta. Varmista, että +5 V:n, +12 V:n ja -12Vn jännitteet ovat alueen sisällä. Katso syöttöjännitteiden mittausohjeet alla olevasta osiosta.
LVPS ei syötä oikeaa jännitettä PSUP:lle Mittaa LVPS:n ulostulon jännitteet ja Mainconin PCB:lle tulevat jännitteet.
LVPS:n virtaa käyttävässä laitteessa voi olla oikosulku. Tarkista 160 VDC:n tulon LVPS-piirikortin sulake. Jos sulake on palanut, määritä, mikä komponentti aiheutti oikosulun, ennen LVPS:n vaihtamista.

LVPS Power Distribution

1

LVPS syöttää virtaa koneen eri osiin.

Se syöttää virtaa Maincon PCB:lle, joka on konetta ohjaava prosessori. 

LVPS:n toimittamaa 12VDC:n tasavirtaa käytetään myös syöttämään virtaa SKBIF-piirilevylle ohjaustaulussa.

Jos näihin komponentteihin liittyy virtaongelmia, suorita muiden komponenttien vianmääritys ennen LVPS:ää:

SKBIF-vianmääritysopas

Maincon PCB:n vianmääritysopas

PSUP-piirilevyn vianetsintäopas

2

Jos vianetsinnässä ilmenee ongelma, jossa epäilet, että Maincon ei saa virtaa, aloita tarkastamalla Maincon. Esimerkkinä tästä on, jos kone ei käynnisty.

Huomautus: Lisätietoja pääprosessorin vianmäärityksestä on pääprosessorin PCB TSG:ssä sekä 15-tuumaisissa että 19-tuumaisissa koneissa.

Etsi Maincon PCB:n [1] vasemmasta yläalueesta LED-valo. Jos LED-valon merkintä ”+5V” on punainen [1], maincon saa virtaa. 

3

Jos LED-valot palavat, tarkista PSUP-piirikortin merkkivalot.

Varmista, että kaikki 3 +5 V:n, +12 V:n ja –12Vn LED-valot palavat kuvan [1] mukaisesti. 

Jos LED-valot palavat, PSUP vastaanottaa signaalit LVPS:ltä. Vaikka LED-valot palavat, mittaa jännitteet varmistaaksesi, että jännitteet ovat hyväksyttävien rajojen sisällä. Mittaa sekä P20:stä (lähtö Mainconiin) että P19:stä (syöttö LVPS:stä).

P20:

  • Nastat 8–7: 4,75–5,25 VDC
  • Nastat 5–6: 11,5–12,5 VDC 
  • Nastat 1–6: –11,5… –12,5 VDC

P19:

  • Nastat 5–6: 4,75 – 5,25 VDC
  • Nastat 1–3: 11,5–12,5 VDC 
  • Nastat 4–3: –11,5… –12,5 VDC

Jos kaikki mitatut jännitteet ovat alueella, LVPS toimii niin kuin sen pitäisi, eikä LVPS:ää pidä vaihtaa. 

Jos P19-mittaukset ovat alueen sisällä, mutta P20-mittaustulokset eivät ole, PSUP-piirikortille on tehtävä vianmääritys.

Huomautus: Jos LVPS:n ulostulosta ei mitata jännitettä, tarkista, saako LVPS 155-162VDC:n virtaa PSUP:lta. Jos LVPS ei saa virtaa, tarkista liitännät/kaapelit, jotka menevät PSUP P21:stä LVPS:ään.

LVPS Wiring Diagrams

15 tuuman ohjaus – LVPS-kytkentäkaavio

19 tuuman ohjaus – LVPS-kytkentäkaavio (sisältyy iPFDM:ään)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.