My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Pagina principală Service Sursă de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) - Ghid de depanare - NGC - TG0096

Sursă de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) - Ghid de depanare - NGC - TG0096

- Salt la cauză - Back to Top

Sursă de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) - NGC - 34,1 - Ghid de depanare

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sursă de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) - NGC - Ghid de depanare


TG0096

Revizia A – 04/2025

Introduction

Sursa de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) din unitatea de comandă este responsabilă pentru producerea tensiunii necesare pentru alimentarea procesorului Maincon   și a altor componente de joasă tensiune ale mașinii.

PCB PSUP furnizează 160VDC către placa LVPS la J1 [1]. LVPS îl convertește în semnale regulate +5VDC, +12VDC și -12VDC care sunt returnate la PCB PSUP din J2 [2]. LVPS are o siguranță [3] pentru a proteja dispozitivul în cazul unui scurtcircuit pe o componentă care îl utilizează pentru alimentare.

Secțiunile de mai jos oferă simptome posibile cu acțiune corectivă și alte informații care pot fi utilizate pentru depanarea problemelor legate de LVPS atât pe mașinile de 15 inci, cât și pe cele de 19 inci.

Symptom Table

Simptom Cauză Acțiuni corective
Mașina nu pornește Cablul care vine de la LVPS este deconectat sau deteriorat Inspectați cablul și conectorii pentru a depista eventuale semne de coroziune sau deteriorare. Asigurați-vă că tensiunile +5V, +12V și -12V se încadrează în interval. Consultați secțiunea de mai jos pentru măsurarea tensiunilor de alimentare.
LVPS nu furnizează tensiunea corectă către PSUP Măsurați tensiunile de pe ieșirea LVPS și tensiunile de intrare la Maincon PCB.
Un dispozitiv alimentat de LVPS poate avea un scurtcircuit. Verificați siguranța de pe PCB-ul LVPS cu intrarea de 160VDC. Dacă siguranța este arsă, stabiliți ce componentă a cauzat scurtcircuitul înainte de a înlocui LVPS.

LVPS Power Distribution

1

LVPS furnizează mai multe componente diferite pe mașină.

Acesta alimentează Maincon PCB cu energie, care este procesorul care controlează mașina. 

12VDC furnizat de LVPS este utilizat și pentru a alimenta PCB SKBIF în consolă.

Dacă există probleme de alimentare legate de aceste componente, depanați celelalte componente înainte de LVPS:

Ghiduri de depanare SKBIF

Ghid de depanare PCB Maincon

Ghid de depanare PSUP PCB

2

Dacă depanați o problemă conform căreia suspectați că unitatea Maincon nu primește curent, începeți prin a inspecta direct placa Maincon. Un exemplu ar fi dacă mașina nu pornește.

Notă: Consultați procesorul principal PCB TSG pentru mașinile de 15 inci și 19 inci pentru informații suplimentare despre depanarea procesorului principal.

Căutați LED-ul din partea stângă sus a PCB-ului Maincon [1]. Dacă LED-ul etichetat „+5V” este roșu [1],  atunci maincon-ul primește tensiune.

3

Dacă LED-urile sunt aprinse, verificați luminile indicatoare de pe PCB PSUP.

Verificați dacă toate cele 3 LED-uri pentru +5V, +12V și -12V sunt aprinse așa cum se arată în imaginea [1]. 

Dacă LED-urile sunt aprinse, PSUP primește semnalele de la LVPS. Chiar dacă LED-urile sunt aprinse, măsurați tensiunile pentru a vă asigura că se încadrează în intervalele acceptabile. Măsurați atât la P20 (ieșire la placa Maincon), cât și la P19 (intrare de la LVPS).

P20:

  • Pinul 8 la Pinul 7: 4,75 - 5,25 VCC
  • Pinul 5 la Pinul 6: 11,5 - 12,5 VCC 
  • Pinul 1 la Pinul 6: -11,5 - -12,5 VCC

P19:

  • Pin 5 la pin 6: 4,75 - 5,25 VCC
  • Pinul 1 la Pinul 3: 11,5 - 12,5 VCC 
  • Pinul 4 la Pinul 3: -11,5 - -12,5 VCC

Dacă toate tensiunile măsurate sunt în interval, atunci LVPS funcționează așa cum ar trebui, iar LVPS nu trebuie înlocuit. 

Dacă măsurătorile de pe P19 se încadrează în interval, dar măsurătorile de pe P20 nu sunt, atunci PCB PSUP trebuie depanat.

Notă: Dacă nu există tensiune măsurată pe ieșirea LVPS, verificați dacă LVPS primește 155-162VDC de la PSUP. Dacă LVPS nu primește tensiune, verificați conexiunile/cablurile care merg de la PSUP P21 la LVPS.

LVPS Wiring Diagrams

Comandă 15 inci - Schemă electrică LVPS

Comandă 19 inci - Schemă electrică LVPS (iPFDM inclusă)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.