MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Service Home Laagspanningsvoeding (LVPS) - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0096

Laagspanningsvoeding (LVPS) - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0096

- Ga naar oorzaak - Back to Top

34.1 Laagsspanningsvoeding (LVPS) - NGC - Handleiding voor probleemoplossing

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Laagsspanningsvoeding (LVPS) - NGC - Handleiding voor probleemoplossing


TG0096

Revisie A - 04/2025

Introduction

De laagspanningsvoeding (LVPS) in de besturing is verantwoordelijk voor het produceren van de spanning die nodig is om de Maincon-processor  en andere laagspanningscomponenten op de machine van stroom te voorzien.

De PSUP PCB levert 160VAC aan de LVPS-kaart op J1 [1]. De LVPS converteert dit naar een gereguleerd + 5VDC, + 12VDC en-12VDC-signalen die worden geretourneerd naar de PSUP PCB vanaf J2 [2]. De LVPS heeft een zekering [3] om het apparaat te beschermen in het geval van kortsluiting op een component die het gebruikt voor stroom.

De onderstaande secties geven mogelijke symptomen met corrigerende maatregelen en andere informatie die kan worden gebruikt om problemen met de LVPS op te lossen op zowel 15 inch als 19 inch machines.

Symptom Table

Symptoom Oorzaak Corrigerende actie
Machine kan niet opstarten De kabel die van de LVPS komt, is losgekoppeld of beschadigd Inspecteer de kabel en connectoren op corrosie of beschadiging. Zorg ervoor dat de +5V, +12V en -12V spanningen binnen het bereik liggen. Zie onderstaande sectie voor het meten van de voedingsspanningen.
De LVPS levert niet de juiste spanning aan de PSUP Meet de spanningen op de uitgang van de LVPS en de inkomende spanningen op de Maincon PCB.
Een apparaat dat wordt aangedreven door de LVPS kan kortsluiting hebben. Controleer de zekering op de LVPS PCB door de 160VAC-invoer. Als de zekering is doorgebrand, bepaal dan welk onderdeel de kortsluiting heeft veroorzaakt voordat u de LVPS vervangt.

LVPS Power Distribution

1

De LVPS levert verschillende componenten op de machine.

Het levert stroom aan de Maincon PCB, de processor die de machine bedient. 

De 12VDC geleverd door de LVPS wordt ook gebruikt om de SKBIF PCB in de pendent van stroom te voorzien.

Als er stroomproblemen zijn met betrekking tot deze componenten, los dan de andere componenten op vóór de LVPS:

SKBIF Handleiding voor probleemoplossing

Maincon PCB Handleiding voor probleemoplossing

PSUP PCB Handleiding voor probleemoplossing

2

Als u een probleem oplost waarbij u vermoedt dat de maincon geen stroom krijgt, begin dan met het inspecteren van de maincon. Een voorbeeld hiervan zou zijn als de machine niet opstart.

Opmerking: Raadpleeg de PCB TSG van de hoofdprocessor voor zowel 15-inch als 19-inch machines voor meer informatie over het oplossen van problemen met de hoofdprocessor.

Zoek naar de LED in het linkerbovengedeelte van de Maincon PCB [1]. Als de LED's met het label '+5V ' rood is [1],  dan krijgt de maincon stroom.

3

Als de LED's branden, controleer dan de indicatorlampjes op de PSUP PCB.

Controleer of alle 3 de LED's voor + 5V, + 12V en -12V branden zoals weergegeven op de afbeelding [1]. 

Als de LED's branden, ontvangt de PSUP de signalen van de LVPS. Zelfs als de LED's branden, meet u de spanningen om ervoor te zorgen dat de spanningen binnen het aanvaardbare bereik liggen. Meet zowel op P20 (uitvoer naar Maincon) als op P19 (invoer van LVPS).

P20:

  • Pen 8 naar PIN 7: 4,75 - 5,25VDC
  • Pen 5 naar pen 6: 11,5 - 12,5VDC 
  • Pen 1 tot pen 6: -11,5 - -12,5VDC

P19:

  • Pen 5 tot pen 6: 4,75 - 5,25VDC
  • Pen 1 tot pen 3: 11,5 - 12,5VDC 
  • Pen 4 tot pen 3: -11,5 - -12,5VDC

Als alle gemeten spanningen binnen bereik zijn, dan functioneert de LVPS zoals het hoort en mag de LVPS niet worden vervangen. 

Als de metingen op P19 binnen bereik zijn, maar de metingen op P20 niet, dan moet de PSUP-printplaat doorgelicht worden.

Opmerking: Als er geen spanning wordt gemeten op de uitgang van de LVPS, controleer dan of de LVPS 155-162VDC ontvangt van de PSUP. Als de LVPS geen stroom ontvangt, controleer dan de aansluitingen/kabels die van de PSUP P21 naar de LVPS gaan.

LVPS Wiring Diagrams

15 inch besturing - LVPS-bedradingsschema

19 inch besturing - LVPS-bedradingsschema (iPFDM inbegrepen)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.