Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Servisna domača stran Nizkonapetostno napajanje (LVPS) – Navodila za odpravljanje težav – NGC - TG0096

Nizkonapetostno napajanje (LVPS) – Navodila za odpravljanje težav – NGC - TG0096

- Skok na vzrok - Back to Top

34.1 Nizkonapetostno napajanje (LVPS) – NGC – Navodila za odpravljanje težav

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Nizkonapetostno napajanje (LVPS) – Navodila za odpravljanje težav – NGC


TG0096

Revizija A - 04/2025

Introduction

Nizkonapetostno napajanje (LVPS) v krmilniku je odgovorno za proizvodnjo napetosti, potrebne za napajanje procesorja Maincon in drugih nizkonapetostnih komponent na stroju. 

PSUP PCB dobavlja 160VDC na ploščo LVPS na J1 [1]. LVPS to pretvori v regulirane signale +5VDC, +12VDC in -12VDC, ki se vrnejo na PSUP PCB iz J2 [2]. LVPS ima varovalko [3], ki ščiti napravo v primeru kratkega stika na komponenti, ki jo uporablja za napajanje.

Spodnji razdelki prikazujejo morebitne simptome s korektivnimi ukrepi in drugimi informacijami, ki jih je mogoče uporabiti za odpravljanje težav, povezanih z LVPS na strojih 15 in 19 palcev.

Symptom Table

Simptom Vzrok Korektivni ukrepi
Stroj se ne zažene Kabel, priključen na ojačevalnik, je poškodovan ali odklopljen Preverite kabel in priključke glede korozije ali poškodb. Prepričajte se, da so napetosti +5V, +12V in -12V znotraj območja. Za merjenje napajalne napetosti glejte spodnji razdelek.
LVPS ne dovaja pravilne napetosti PSUP Izmerite napetosti na izhodu LVPS in vhodne napetosti na Maincon PCB.
Naprava, ki jo napaja LVPS, ima lahko kratek stik. Preverite varovalko na LVPS PCB z vhodom 160VDC. Če je varovalka pregorela, pred zamenjavo LVPS ugotovite, katera komponenta je povzročila kratek stik.

LVPS Power Distribution

1

LVPS na stroj dobavlja več različnih komponent.

Maincon PCB napaja z napajanjem, ki je procesor, ki krmili stroj. 

12VDC, ki ga dobavlja LVPS, se uporablja tudi za napajanje SKBIF PCB v obešalu.

Če obstajajo težave z napajanjem, povezane s temi komponentami, odpravite težave z drugimi komponentami pred LVPS:

Navodila za odpravljanje napak SKBIF

Maincon PCB – Navodila za odpravljanje težav

PSUP PCB - Navodila za odpravljanje težav

2

Če odpravljate težavo, pri kateri sumite, da maincon ne prejema napajanja, začnite s pregledovanjem maincona. Primer tega bi bil, če se stroj ne zažene.

Opomba: Za več informacij o odpravljanju težav z glavnim procesorjem glejte PCB TSG za stroje 15 in 19 palcev.

Poiščite LED v zgornjem levem območju Maincon PCB [1]. Če je LED-lučka z oznako '+ 5V' rdeča [1], potem maincon prejema napajanje.

3

Če so LED luči osvetljene, preverite indikatorske lučke na PSUP PCB.

Preverite, ali so vse 3 LED luči za +5V, +12V in -12V osvetljene, kot je prikazano na sliki [1]. 

Če so LED luči osvetljene, PSUP sprejema signale iz LVPS. Tudi če so LED luči osvetljene, izmerite napetosti in se prepričajte, da so napetosti v sprejemljivih območjih. Izmerite tako na P20 (izhod na Maincon) kot na P19 (vhod iz LVPS).

P20:

  • Zatič 8 na zatič 7: 4,75 - 5,25VDC
  • Zatič 5 na zatič 6: 11,5 - 12,5VDC 
  • Zatič 1 na zatič 6: 11,5 - 12,5VDC

P19:

  • Zatič 5 na zatič 6: 4,75 - 5,25VDC
  • Zatič 1 na zatič 3: 11,5 - 12,5VDC 
  • Zatič 4 na zatič 3: 11,5 - 12,5VDC

Če so vse izmerjene napetosti v območju, LVPS deluje, kot bi morala, LVPS pa ne smete zamenjati. 

Če so meritve na P19 v območju, vendar meritve na P20 niso, je treba PSUP PCB odpraviti težave.

Opomba: Če na izhodu LVPS ni izmerjene napetosti, preverite, ali LVPS prejema 155–162VDC iz PSUP. Če LVPS ne prejema napajanja, preverite povezave/kable, ki gredo od PSUP P21 do LVPS.

LVPS Wiring Diagrams

15-palčni krmilnik - Diagram ožičenja LVPS

19-palčni krmilnik - Diagram ožičenja LVPS (vključuje tudi iPFDM)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.