My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016

Accueil du service Mandrin et Poupée Mobile – Pression maximale recommandée - RD0016
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Mandrin et Poupée Mobile – Pression maximale recommandée


RD0016

Ce document montre les pressions maximales recommandées pour les mandrins SL et ST et la poupée mobile. N'augmentez pas la pression plus élevée que ce qui est recommandé dans ce tableau.

La première table couvre les machines jusqu'au 04/2019.

La deuxième table couvre les machines ST-20/25/30/35 construites avec un cylindre hydraulique à corps court. ST-20 et ST-25 toutes les machines construites 04/2019 à aujourd'hui.  ST-30 et ST-35 à partir du 10/2019. ST30L à partir du 11/2019.

Machines construites avant le 04/2019
Type PSI Bar
Mandrin de 127 mm 330 23
Mandrin de 152 mm 330 23
Mandrin de 203 mm, 51 mm alésage 330 23
Mandrin de 203 mm, 64 mm alésage 260 18
Mandrin de 254 mm 330 23
Mandrin de 305 mm, 76 mm alésage 400 28
Mandrin de 305 mm, 102 mm alésage 250 17
Mandrin de 381 mm 340 23
Mandrin de 457 mm 300 21
Poupée Mobile 400 28
ST-20/25 Machines construites après 04/2019; ST-30/35 Machines construites après le 10/2019
Type PSI Bar
Mandrin de 152 mm 330 23
Mandrin de 203 mm, 64 mm alésage 300 21
Mandrin de 254 mm, 64 mm alésage 400 28
Mandrin de 254 mm, 76 mm alésage 330 23
Mandrin de 305 mm, 76 mm alésage 400 28
Mandrin de 305 mm, 102 mm alésage 330 23
15" 440 31
18" 300 21
Poupée Mobile 400 28

Pour régler la pression, tournez le bouton d'ajustement. Le tour peut avoir deux boutons d’ajustement. Un bouton est pour le mandrin primaire. L’autre bouton est pour une poupée mobile ou un mandrin secondaire.

Ces différences modifient la pression maximale recommandée entre 300-400 psi :

  • différents types de mandrin
  • différents matériels de barre brute

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.