MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016

Pagina iniziale Assistenza Mandrino autocentrante e contropunta - Pressione massima consigliata - RD0016
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Chuck e Tailstock - Pressione massima consigliata


RD0016

Questo documento mostra le pressioni massime raccomandate per i mandrini SL e ST e tailstock. Non aumentare la pressione superiore a quanto raccomandato in questa tabella.

Il primo tavolo copre le macchine fino al 04/2019.

Il secondo tavolo comprende le macchine ST-20/25/30/35 di ricarica costruite con un cilindro idraulico a carrozzeria corto. ST-20 e ST-25 tutte le macchine costruite 04/2019 per la presente.  ST-30 e ST-35 dal 10/2019. ST30L dall'11/2019.

Macchine costruite prima del 04/2019
Tipo Psi barre
Autocentrante 127 mm 330 23
Autocentrante 152 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 51 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 64 mm 260 18
Autocentrante 254 mm 330 23
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 76 mm 400 28
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 102 mm 250 17
Autocentrante 381 mm 340 23
Autocentrante 457 mm 300 21
Contropunta 400 28
Macchine ST-20/25 costruite dopo il 04/2019; Macchine ST-30/35 costruite dopo il 10/2019
Tipo Psi barre
Autocentrante 152 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 64 mm 300 21
Autocentrante 254 mm, Alesatura da 64 mm 400 28
Autocentrante 254 mm, Alesatura da 76 mm 330 23
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 76 mm 400 28
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 102 mm 330 23
15" 440 31
18" 300 21
Contropunta 400 28

Per regolare la pressione, ruotare la manopola di regolazione. Il lace può avere due manopole di regolazione. Una manopola è per il mandrino primario. L'altra manopola è per un tailstock o mandrino secondario.

Queste differenze modificano la pressione massima raccomandata tra 300-400 psi:

  • diverso tipo di mandrino
  • diverso materiale stock bar

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.