My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016

Service Home Spannfutter und Reitstock – Empfohlener maximaler Druck – RD0016
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Spannfutter und Reitstock – Empfohlener Höchstdruck


RD0016

Dieses Dokument gibt den empfohlenen Höchstdruck für das SL- und ST-Spannfutter sowie den Reitstock an. Erhöhen Sie den Druck nicht über die in dieser Tabelle angegebenen Werte hinaus.

Der erste Tisch deckt Maschinen bis 04/2019 ab.

Der zweite Tisch deckt die Reboot-Maschinen ST-20/25/30/35 ab, die mit einem Hydraulikzylinder mit kurzem Körper gebaut wurden. ST-20 und ST-25 alle Maschinen gebaut 04/2019 bis heute.  ST-30 und ST-35 ab 10/2019. ST30L vom 11/2019.

Maschinen, die vor dem 04/2019 gebaut wurden
Geben Sie ein PSI Stange
127 mm Spannfutter 330 23
152 mm Spannfutter 330 23
203 mm Spannfutter, 51 mm Bohrung 330 23
203 mm Spannfutter, 64 mm Bohrung 260 18
254 mm Spannfutter 330 23
305 mm Spannfutter, 76 mm Bohrung 400 28
305 mm Spannfutter, 102 mm Bohrung 250 17
381 mm Spannfutter 340 23
457 mm Spannfutter 300 21
Reitstock 400 28
ST-20/25 Maschinen gebaut nach 04/2019; ST-30/35 Maschinen gebaut nach 10/2019
Geben Sie ein PSI Stange
152 mm Spannfutter 330 23
203 mm Spannfutter, 64 mm Bohrung 300 21
254 mm Spannfutter, 64 mm Bohrung 400 28
254 mm Spannfutter, 76 mm Bohrung 330 23
305 mm Spannfutter, 76 mm Bohrung 400 28
305 mm Spannfutter, 102 mm Bohrung 330 23
15" 440 31
18 Zoll 300 21
Reitstock 400 28

Um den Druck einzustellen, drehen Sie den Einstellknopf. Die Drehmaschine kann zwei Einstellknöpfe haben. Ein Knopf ist für das primäre Spannfutter. Der andere Knopf ist für einen Reitstock oder ein sekundäres Spannfutter.

Folgendes ändert den empfohlenen Maximaldruck zwischen 300–400 psi:

  • andere Art von Spannfutter
  • anderes Stangenmaterial

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.