Chuck and Tailstock - Recommended Maximum Pressure - RD0016

서비스 홈 척 및 심압대 - 권장 최대 압력 - RD0016
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

척 및 심압대 - 권장 최대 압력


RD0016

이 문서는 SL 및 ST 척과 심압대에 대한 최대 권장 압력을 보여줍니다. 아래 표에서 권장하는 것보다 더 높은 압력을 높이지 마십시오.

첫 번째 표는 2019년 4월까지 기계를 다룹니다.

두 번째 표는 쇼트 본체 유압 실린더로 제작된 재부팅 ST-20/25/30/35 기계를 다룹니다. 2019년 4월부터 현재까지 제작된 ST-20 및 ST-25.  2019년 10월 이후의 ST-30 및 ST-35. 2019년 11월 이후의 ST30L.

2019년 4월 이전에 제작된 기계
유형 PSI 환봉
127mm 척 330 23
152mm 척 330 23
203mm 척, 51mm 보어 330 23
203mm 척, 64mm 보어 260 18
254mm 척 330 23
305mm 척, 76mm 보어 400 28
305mm 척, 102mm 보어 250 17
381mm 척 340 23
457mm 척 300 21
심압대 400 28
2019년 4월 이후에 제작된 ST-20/25 기계; 2019년 10월 이후에 제작된 ST-30/35 기계
유형 PSI 환봉
152mm 척 330 23
203mm 척, 64mm 보어 300 21
254 mm 척, 64 mm 보어 400 28
254 mm 척, 76 mm 보어 330 23
305mm 척, 76mm 보어 400 28
305mm 척, 102mm 보어 330 23
15" 440 31
18" 300 21
심압대 400 28

압력을 조정하려면 조정 노브를 돌리십시오. 선반은 두 개의 조절 노브를 가질 수 있습니다. 한 개의 노브는 주요 척 용입니다. 다른 하나의 노브는 심압대 또는 보조 척 용입니다.

이러한 차이로 권장 최대 압력이 300~400 psi로 변경됩니다.

  • 다른 유형의 척
  • 다른 봉재 재료