My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


Stanica za obrtanje dijelova za kobote

    SAMO CNY
Postavite i ponovno stegnite dijelove za obrtanje
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Stanica za obrtanje dijelova za Haas kobote je postolje za velika opterećenja koje se ugrađuje na pod, pruža prikladno mjesto za robotsku ruku za postavljanje dijelova a zatim ponovno hvatanje (obrtanje) radi strojne obrade druge strane.

  • Ugrađuje se na pod u blizini robota
  • Čvrsta konstrukcija od kvadratnih cijevi/lima
  • Jednostavno konfiguriranje za različite dijelove
  • Pojednostavljuje automatizaciju druge strane

 

SERVISNI DOKUMENTI
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
Sustav mjerenja Univerzalni - ANSI, ISO
Vrsta Stanica za obrtanje
Serija robota HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Duljina tijela 11,59 in \ 294,4 mm
[BH] Visina tijela 3,81 in \ 96,8 mm
[a] Dimenzije 8,0 in \ 203,2 mm
[b] Dimenzije 8,0 in \ 203,2 mm
[c] Dimenzije 6,75 in \ 171,5 mm
[d] Dimenzije 4,0 in \ 101,6 mm
[e] Dimenzije 2,82 in \ 71,6 mm
[OAL] Ukupna duljina 13,67 in \ 347,2 mm
[OAW] Ukupna širina 11,64 in \ 295,7 mm
[OAH] Ukupna visina 52,63 in \ 1336,8 mm
Težina 35,0 lb \ 15,9 kg

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.