Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Postaja za obračanje delov za kobote

    SAMO CNY
Postavite in vpnite dele, ki jih želite obrniti
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naša postaja za obračanje delov za kobote Haas je platforma iz ploščatega jekla, ki se namesti na stranski del stroja ter zagotavlja priročno mesto, na katerega lahko kobot postavi dele in jih nato ponovno vpne (obrne) za strojno obdelavo na drugi strani.

  • Namesti se na dno zraven robota
  • Konstrukcija iz kvadratne cevi/ploščatega jekla za velike obremenitve
  • Preprosta konfiguracija za različne dele
  • Poenostavitev avtomatizacije 2. dela operacije

 

SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
Sistem merjenja Univerzalni – ANSI, ISO
Vrsta Postaja za obračanje
Serija robotov HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Dolžina telesa 11,59 in \ 294,4 mm
[BH] Višina ohišja 3,81 in \ 96,8 mm
[a] Dimenzija 8,0 in \ 203,2 mm
[b] Dimenzija 8,0 in \ 203,2 mm
[c] Dimenzija 6,75 in \ 171,5 mm
[d] Dimenzija 4,0 in \ 101,6 mm
[e] Dimenzija 2,82 in \ 71,6 mm
[OAL] Skupna dolžina 13,67 in \ 347,2 mm
[OAW] Skupna širina 11,64 in \ 295,7 mm
[OAH] Skupna višina 52,63 in \ 1336,8 mm
Teža 35,0 lb \ 15,9 kg

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.