• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


코봇용 공작물 뒤집기 스테이션

    CNY 전용
뒤집을 수 있도록 공작물을 배치하고 다시 그립합니다
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 코봇용 공작물 뒤집기 스테이션은 바닥에 장착하는 견고한 받침대로, 로봇 암이 공작물을 배치한 다음 반대쪽을 가공하기 위해 다시 그립(뒤집기)할 수 있는 편리한 위치를 제공합니다.

  • 로봇 근처의 바닥에 장착
  • 견고한 사각 튜브/판금 구조
  • 다양한 부품에 대해 쉽게 구성 가능
  • 2차 공정 자동화 단순화

 

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
측정 시스템 범용 - ANSI, ISO
유형 뒤집기 스테이션
로봇 시리즈 HC5(5kg x 800mm), HC10(10kg x 1,000mm), HC15(15kg x 1,300mm), HRP-1, HRP-2
[BL] 바디 길이 11.59인치 \ 294.4mm
[BH] 바디 높이 3.81인치 \ 96.8mm
[a] 치수 8.0인치 \ 203.2mm
[b] 치수 8.0인치 \ 203.2mm
[c] 치수 6.75인치 \ 171.5mm
[d] 치수 4.0인치 \ 101.6mm
[e] 치수 2.82인치 \ 71.6mm
[OAL] 전체 길이 13.67인치 \ 347.2mm
[OAW] 전체 폭 11.64인치 \ 295.7mm
[OAH] 전체 높이 52.63인치 \ 1336.8mm
무게 35.0lb \ 15.9kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.