MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Werkstukkantelstation voor cobots

    ALLEEN CNY
Plaats werkstukken om te draaien
  • Informatie over opties
  • Specificaties

OVERZICHT

DOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Ons werkstukkantelstation voor Haas cobots is een robuust voetstuk dat op de vloer wordt bevestigd en een handige locatie biedt voor de robotarm om werkstukken te plaatsen en vervolgens te draaien om de andere kant te bewerken.

  • Wordt op de vloer gemonteerd in de buurt van de robot
  • Robuuste vierkante buis/plaatwerkconstructie
  • Eenvoudige configuratie voor verschillende werkstukken
  • Vereenvoudigt automatisering van de tweede bewerking

 

SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
Meetsysteem Universeel - ANSI, ISO
Type Draaistation
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Lichaamslengte 11,59 in \ 294,4 mm
[BH] Hoogte van het object 3,81 in \ 96,8 mm
[a] Afmeting 8,0 in \ 203,2 mm
[b] Afmeting 8,0 in \ 203,2 mm
[c] Afmeting 6,75 in \ 171,5 mm
[d] Afmeting 4,0 in \ 101,6 mm
[e] Afmeting 2,82 in \ 71,6 mm
[OAL] Totale lengte 13,67 in \ 347,2 mm
[OAW] Totale breedte 11,64 in \ 295,7 mm
[OAH] Totale hoogte 52,63 in \ 1336,8 mm
Gewicht 35,0 lb \ 15,9 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.