My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Stanice překlopení obrobků pro Cobots

    JEN CNY
Pokládá a opět uchycuje obrobky, které budou obraceny.
  • Informace o doplňku
  • Specifikace

PŘEHLED

DOKUMENTY

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Naše zařízení na obracení obrobků pro koboty Haas je pevný podstavec, který se připevňuje k podlaze, čímž umožňuje pohodlnou polohu pro rameno robota a položení obrobků a poté opětné uchycení (obracení) pro obrábění druhé strany.

  • Připevňuje se k podlaze blízko robota.
  • Pevná konstrukce ze čtvercových trubek/plechu
  • Lze ho snadno nastavit pro různé obrobky.
  • Zjednodušuje druhou automatizaci.

 

SERVISNÍ DOKUMENTY
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Měrný systém Univerzální – ANSI, ISO
Typ Stanice překlopení
Řada robotů HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm),  HRP-1, HRP-2
[BL] Délka těla 11,59 palců \ 294,4 mm
[BH] Tělesná výška 3,81 palců \ 96,8 mm
[a] Rozměr 8,0 palců \ 203,2 mm
[b] Rozměr 8,0 palců \ 203,2 mm
[c] Rozměr 6,75 palců \ 171,5 mm
[d] Rozměr 4,0 palců \ 101,6 mm
[e] Rozměr 2,82 palců \ 71,6 mm
[OAL] Celková délka 13,67 palců \ 347,2 mm
[OAW] Celková šířka 11,64 palců \ 295,7 mm
[OAH] Celková výška 52,63 palců \ 1336,8 mm
Hmotnost 35,0 lb \ 15,9 kg
Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.