Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


協働ロボット用パーツフリッピングステーション

    CNY限定
フリッピング用にパーツを配置して再グリップ
  • オプション情報
  • 仕様

概要

文書

これらの機械で使用可能

Haas協働ロボット用のパーツフリッピングステーションは、床に取り付ける頑丈な台です。反対側を機械加工する時に、ロボットアームがパーツを配置して、再グリップ(フリップ)する場所として利用できます。

  • ロボットの近くの床に取付け
  • 頑丈な角形チューブ/シートメタル構造
  • さまざまなパーツに合わせて簡単に設定
  • 2工程目の自動化を簡素化

 

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
測定システム ユニバーサル - ANSI、ISO
タイプ フリップステーション
ロボットシリーズ HC5(5kg x 800mm)、HC10(10kg x 1000mm)、HC15(15kg x 1300mm)、 HRP-1、HRP-2
[BL] 長さ 294.4mm
[BH] 高さ 96.8mm
[a]寸法 203.2mm
[b]寸法 203.2mm
[c]寸法 171.5mm
[d]寸法 101.6 mm
[e]寸法 71.6mm
[OAL]全長 347.2mm
[OAW] 全幅 295.7mm
[OAH] 全高 1336.8mm
重量 35.0 ポンド / 15.9 kg