My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Emnevenderstation til cobotter

    KUN CNY
Placer og grib igen fast på emnerne, så de kan vendes
  • Oplysninger om tilvalg
  • Specifikationer

OVERSIGT

DOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Vores emnevendestation til Haas-cobotter er en robust sokkel, der monteres på gulvet og giver en bekvem placering for robotarmen, så den kan placere emner og derefter gribe fat igen (vende) til bearbejdning på den anden side.

  • Monteres på gulvet nær robotten
  • Robust firkantet rør-/pladedelkonstruktion
  • Nem at konfigurere til forskellige emner
  • Forenkler automatisering af næste kørsel

 

SERVICEDOKUMENTER
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Målesystem Universalt - ANSI, ISO
Type Vende-station
Robot serie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Kropslængde 11,59 in / 294,4 mm
[BH] Kropshøjde 3,81 in / 96,8 mm
[a] dimension 8,0 in / 203,2 mm
[b] dimension 8,0 in / 203,2 mm
[c] dimensioner 6,75 in / 171,5 mm
[d] dimension 4,0 in / 101,6 mm
[e] dimension 2,82 in / 71,6 mm
[OAL] samlet længde 13,67 in / 347,2 mm
[OAW] samlet bredde 11,64 in / 295,7 mm
[OAH] samlet højde 52,63 in / 1336,8 mm
Vægt 35,0 lb / 15,9 kg

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.