Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


协作机器人零件翻转工位

    仅人民币
放置和重新夹紧零件以进行翻转
  • 选项信息
  • 规格

概览

文档

可用于这些机床

我们用于 Haas 协作机器人的零件翻转工位是安装于地面的重型底座,为机器人臂提供方便的位置来放置零件,然后重新夹紧(翻转)以加工另一侧。

  • 安装在地面靠近机器人的位置
  • 重型方管/铂金结构
  • 轻松配置不同的零件
  • 简化二次操作自动化

 

服务手册
适用于以下机床设备
测量系统 通用 - ANSI、ISO
类型 翻转工位
机器人系列 HC5 (5kg x 800mm)、HC10 (10kg x 1000mm)、HC15 (15kg x 1300mm)、 HRP-1、HRP-2
[BL] 主体长度 11.59 in \ 294.4 mm
[BH] 主体高度 3.81 in \ 96.8 mm
[a] 尺寸 8.0 in \ 203.2 mm
[b] 尺寸 8.0 in \ 203.2 mm
[c] 尺寸 6.75 in \ 171.5 mm
[d] 尺寸 4.0 in \ 101.6 mm
[e] 尺寸 2.82 in \ 71.6 mm
[OAL] 总长度 13.67 in \ 347.2 mm
[OAW] 总宽度 11.64 in \ 295.7 mm
[OAH] 总高度 52.63 in \ 1336.8 mm
重量 35.0 lb \ 15.9 kg