My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Teileumdreher für Cobots

    NUR CNY
Teile ablegen und zum Umdrehen umgreifen
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Unsere Teileumdreher für Haas-Cobots ist ein hochbelastbarer Sockel zur Montage am Boden, der eine bequeme Stelle bietet, an der der Roboterarm Werkstücke ablegen und dann umgreifen (umdrehen) kann, um die andere Seite zu bearbeiten.

  • Montage auf dem Boden neben dem Roboter
  • Hochbelastbare Vierkantrohr-/Blechkonstruktion
  • Einfach zu konfigurieren, zur Herstellung verschiedener Teile
  • Vereinfacht die 2.-Op-Automatisierung

 

SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Messsystem Universal – ANSI, ISO
Typ Kippstation
Roboterserie HC5 (5 kg × 800 mm), HC10 (10 kg × 1000 mm), HC15 (15 kg × 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Körperlänge 11,59 Zoll \ 294,4 mm
[BH] Körperhöhe 3,81 Zoll \ 96,8 mm
[a] Abmessungen 8,0 Zoll \ 203,2 mm
[b] Abmessungen 8,0 Zoll \ 203,2 mm
[c] Abmessungen 6,75 Zoll \ 171,5 mm
[d] Abmessungen 4,0 Zoll \ 101,6 mm
[e] Abmessungen 2,82 Zoll \ 71,6 mm
[OAL] Gesamtlänge 13,67 Zoll \ 347,2 mm
[OAW] Gesamtbreite 11,64 Zoll \ 295,7 mm
[OAH] Gesamthöhe 52,63 Zoll \ 1336,8 mm
Gewicht 35,0 Pfund \ 15,9 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.