My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Osankääntöasema koboteille

    VAIN CNY
Sijoittaa ja tarttuu uudelleen osiin kääntämistä varten
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Osakääntöasemamme Haasin koboteille on raskaaseen käyttöön soveltuva lattialle kiinnitettävä koroke, joka tarjoaa kätevän sijainnin osien sijoittamiseen sekä uudelleentarttumiseen (kääntämiseen), jotta toista puolita päästään työstämään.

  • Asennetaan lattialle robotin lähelle
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu neliönmuotoinen putki / metallilevyrakenne
  • Helposti konfiguroitavissa erilaisille osille
  • Yksinkertaistaa 2nd-op-automaation

 

PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
Mittausjärjestelmä Yleismalli – ANSI, ISO
Tyyppi Kääntöasema
Robottisarja HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1 000 mm), HC15 (15 kg x 1 300 mm),  HRP-1, HRP-2
[BL] Rungon pituus 11,59 tuumaa \ 294,4 mm
[BH] Rungon korkeus 3,81 tuumaa \ 96,8 mm
[a] Mitat 8,0 tuumaa \ 203,2 mm
[b] Mitat 8,0 tuumaa \ 203,2 mm
[c] Mitat 6,75 tuumaa \ 171,5 mm
[d] Mitat 4,0 tuumaa (101,6 mm)
[e] Mitat 2,82 tuumaa \ 71,6 mm
[OAL] Kokonaispituus 13,67 tuumaa \ 347,2 mm
[OAW] Kokonaisleveys 11,64 tuumaa \ 295,7 mm
[OAH] Kokonaiskorkeus 52,63 tuumaa \ 1 336,8 mm
Paino 35,0 lb \ 15,9 kg

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.