My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Munkadarab-átfordító állomás kobotokhoz

    CSAK KÍNAI JÜAN
Munkadarabok elhelyezése és ismételt befogása az átfordításhoz
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

A Haas kobotok mellé gyártott munkadarab-átfordító állomásunk egy földre rögzíthető, nagy teherbírású talapzatot kínál, amely kényelmes helyet biztosít a robotkar számára a munkadarabok elhelyezéséhez, majd visszafogatásához (átfordításához) a másik oldal megmunkálásához.

  • A földre rögzül, a robot közelében
  • Nagy teherbírású négyzetes cső/fémlemez konstrukció
  • Könnyű konfiguráció a különféle munkadarabok esetén
  • Leegyszerűsödik a második művelet kivitelezésének folyamata

 

SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
Mérési rendszer Univerzális – ANSI, ISO
Típus Átfordító állomás
Robot sorozat HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Testhossz 11,59 hüvelyk (294,4 mm)
[BH] Testmagasság 3,81 hüvelyk (96,8 mm)
[a] méret 8,0 hüvelyk (203,2 mm)
[b] méret 8,0 hüvelyk (203,2 mm)
[c] méret 6,75 hüvelyk (171,5 mm)
[d] méret 4,0 hüvelyk (101,6 mm)
[e] méret 2,82 hüvelyk (71,6 mm)
[OAL] Teljes hossz 13,67 hüvelyk (347,2 mm)
[OAW] Teljes szélesség 11,64 hüvelyk (295,7 mm)
[OAH] Teljes magasság 52,63 hüvelyk (1336,8 mm)
Tömeg 35,0 font (15,9 kg)

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.