MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


Delvendingsstasjon for coboter

    KUN CNY
Plasser og grip deler på nytt for vending
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Vår delevendingsstasjon for Haas-coboter er en kraftig pidestall som monteres til gulvet, og gir en praktisk plassering for robotarmen å plasere deler og deretter gripe på nytt (vende) for maskinering av den andre siden.

  • Monteres til gulvet nær roboten
  • Kraftig firkantet tube/metallplatekonstruksjon
  • Enkel å konfigurere for forskjellige deler
  • Forenkler 2. operasjonsatuomatisering

 

SERVICEDOKUMENTER
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
System for måling Universell – ANSI, ISO
Skriv Flippstasjon
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Enhetslengde 11,59 tommer (294,4 mm)
[BH] Enhetshøyde 3,81 tommer (96,8 mm)
[a] Dimensjon 8,0 tommer (203,2 mm)
[b] Dimensjon 8,0 tommer (203,2 mm)
[c] Dimensjon 6,75 tommer (171,5 mm)
[d] Dimensjon 4,0 tommer (101,6 mm)
[e] Dimensjon 2,82 tommer (71,6 mm)
[OAL] Total lengde 13,67 tommer (347,2 mm)
[OAW] Total bredde 11,64 tommer (295,7 mm)
[OAH] Total høyde 52,63 tommer (1336,8 mm)
Vekt 35,0 pund (15,9 kg)

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.