MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Stazione di ribaltamento pezzi per cobot

    SOLO CNY
Posizionamento e serraggio dei pezzi per il ribaltamento
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

La nostra stazione di ribaltamento pezzi per i cobot Haas è una pedana per impieghi gravosi che si monta a pavimento, fornendo una comoda posizione per il braccio del robot per disporre i pezzi e quindi serrarli di nuovo (ribaltamento) per lavorarli sull’altro lato.

  • Si monta a pavimento vicino al robot
  • Costruzione in tubo quadrato/lamiera per impieghi gravosi
  • Configurazione facile per pezzi diversi
  • Semplifica l’automazione della seconda operazione

 

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Sistema di misurazione Universale - ANSI, ISO
Tipo Stazione di ribaltamento
Serie Robot HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1.000 mm), HC15 (15 kg x 1.300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Lunghezza corpo 11,59 pollici \ 294,4 mm
[BH] Altezza corpo 3,81 pollici \ 96,8 mm
[a] Dimensioni 8,0 pollici \ 203,2 mm
[b] Dimensioni 8,0 pollici \ 203,2 mm
[c] Dimensioni 6,75 pollici \ 171,5 mm
[d] Dimensioni 4,0 pollici \ 101,6 mm
[e] Dimensioni 2,82 pollici \ 71,6 mm
[OAL] Lunghezza totale 13,67 pollici \ 347,2 mm
[OAW] Larghezza totale 11,64 pollici \ 295,7 mm
[OAH] Altezza totale 52,63 pollici \ 1336,8 mm
Peso 35,0 lb \ 15,9 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.