My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Stacja obracania części dla kobotów

    TYLKO W WALUCIE CNY
Ustaw w pozycji i ponownie uchwyć części przed obróceniem
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Nasze stanowisko obracania części dla kobotów Haas to wytrzymała platforma mocowana do podłogi, która pozwala wygodnie korzystać z ramienia robota służącego do umieszczania i ponownego chwytania części (obracanych) przed rozpoczęciem obróbki od drugiej strony.

  • Mocowanie do podłogi w pobliżu robota
  • Wytrzymała konstrukcja z kwadratowego profilu / blachy
  • Łatwa konfiguracja pod różne części
  • Prostsza automatyzacja obróbki drugiej strony

 

DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
System pomiaru Uniwersalny – ANSI, ISO
Typ Stanowisko odwracania
Seria robotów HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
Długość korpusu [BL] 11,59 cala \ 294,4 mm
Wysokość korpusu [BH] 3,81 cala \ 96,8 mm
Wymiar [a] 8,0 cala \ 203,2 mm
Wymiar [b] 8,0 cala \ 203,2 mm
Wymiar [c] 6,75 cala \ 171,5 mm
Wymiar [c] 4,0 cale \ 101,6 mm
Wymiar [e] 2,82 cala \ 71,6 mm
Całkowita długość [OAL] 13,67 cala \ 347,2 mm
Szerokość całkowita [OAW] 11,64 cala \ 295,7 mm
Wysokość całkowita [OAH] 52,63 cala \ 1336,8 mm
Waga 35,0 funtów \ 15,9 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.