My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Stația de basculare a piesei pentru coboți

    DOAR CNY
Amplasați și restrângeți piesele, pentru a fi întoarse
  • Informații opțiune
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Stația noastră de întoarcere piese pentru coboți Haas este un soclu extrem de rezistent care se montează pe podea, asigurând o zonă convenabilă pentru ca brațul robotului să amplaseze piesele și apoi să le restrângă (întoarcă) pentru a fi prelucrate pe cealaltă parte.

  • Se montează pe podea lângă robot
  • Structură cu tub rectangular/capac din tablă pentru trafic greu
  • Configurare ușoară, pentru diferite piese
  • Simplifică automatizarea celei de-a doua operațiuni

 

DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
Sistem de măsurare Universal – ANSI, ISO
Tip Stația de basculare
Seria de roboți HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[BL] Lungime corp 11,59 in \ 294,4 mm
[BH] Înălțime corpului 3,81 in \ 96,8 mm
[a] Dimensiune 8,0 in \ 203,2 mm
[b] Dimensiune 8,0 in \ 203,2 mm
[c] Dimensiune 6,75 in \ 171,5 mm
[d] Dimensiune 4,0 in \ 101,6 mm
[e] Dimensiune 2,82 in \ 71,6 mm
Lungime totală [OAL] 13,67 in \ 347,2 mm
[OAW] Lățime totală 11,64 in \ 295,7 mm
[OAH] Înălțime totală 52,63 in \ 1336,8 mm
Greutate 35,0 lb \ 15,9 kg

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.