My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Part Flipping Station, Cobots (PART FLIP STN-CBT)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Poste de retournement de pièce pour cobots

    CNY UNIQUEMENT
Placement et ajustement des pièces à retourner
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Notre poste de retournement des pièces pour cobot Haas est un socle robuste installé sur le sol dont l’objectif est d’offrir un espace pratique au bras du robot pour placer les pièces, puis les retourner afin de les usiner sur une autre face.

  • Il est installé au sol près du robot
  • Tube carré robuste/construction tôle métallique
  • Facilement configurable pour différentes pièces
  • Simplifie l’automatisation des opérations secondaires

 

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
Système de mesure Universel – ANSI, ISO
Type Poste de retournement
Série Robot HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
Longueur du corps [BL] 11,59 po\294,4 mm
Hauteur du corps [BH] 3,81 po\96,8 mm
Dimension [a] 8,0 po\203,2 mm
Dimension [b] 8,0 po\203,2 mm
Dimension [c] 6,75 po\171,5 mm
Dimension [d] 4,0 po\101,6 mm
Dimension [e] 2,82 po\71,6 mm
Longueur totale [OAL] 13,67 po\347,2 mm
Largeur totale [OAW] 11,64 po\295,7 mm
Hauteur totale [OAH] 52,63 po\1336,8 mm
Poids 35,0 lb\15,9 kg

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.