My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Početna stranica servisa Upute za izvršenje 40-konusni - linijsko vreteno 3. generacije - Pretvorite Baldor motor u Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

40-konusni - linijsko vreteno 3. generacije - Pretvorite Baldor motor u Yaskawa


40-konusni - linijsko vreteno 3. generacije - Pretvorite Baldor motor u Yaskawa

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Zamijenite Baldor motor Yaskawa motorom (3 koraci) Back to Top

Uvod

Trebat će vam:

  • Broj dijela kompleta 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • Svrdlo od 17/64"
  • Bušilica
  • Alat za rezanje (izmjena kućišta od lima)

Zamijenite Baldor motor Yaskawa motorom

1

Isključite i zaključajte stroj.

Uklonite lim, pokrov motora i ventilator motora glavnog vretena.

Isključite kablove enkodera i isključite kablove terminalnog bloka.

Izvadite enkoder [1] i spremite ga za Yaskawa motor.

Napomena: Pregledajte ima li oštećenja na remenu i remenici enkodera.  Ako su istrošeni, zamijenite ih odmah da ne biste oštetili novi motor.

Koristite remen za podizanje kroz nosač motora [2] i uklonite motor [3].

Uklonite stare odstojnikemotora [4] i vijke.

2

Ugradite enkoder [1] na Yaskawa motor.

  • Ugradite 25-6293A (nosač enkodera) i 25-6298 (nosač metalnog lima) na motor pomoću 4 EA od 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Pričvrstite 25-6298 do 25-6293A pomoću 2 EA od 59-0742 (opruga).

Ugradite [2] odstojnika novog motora na klip za otpuštanje alata (TRP).

Bilješka: Uskladite orijentaciju odstojnika [3].

Ugradite motor pomoću nosača za podizanje [4].

Priključite sve kablove enkodera i priključne kutije.

Nakon spajanja vretena i spojnice motora, poravnajte motor s vretenom.

Ostavite vijke motora labavima tijekom poravnavanja.

Pokrenite CW i CCW na vretenu pri 1000 okr / min po otprilike minutu svaki.

Počnite polako stezati vijke motora dok pokrećete CW pri 1000 RPM.

Ako je došlo do šuma zbog nepravilnog poravnavanja, možete staviti vibracijski analizator na vreteno i gledati šiljak pomaka vibracija dok povlačite svaki vijak.

Zategnite vijke motora prema Haas specifikacijama momenta

3

Postojeće kućište motora možda će trebati sljedeće modifikacije:

Ako je potrebno, odvojite postojeće noge kućišta motora [3].

Bušilica 8 x 0,265" (svrdlo od 17/64") promjera rupa na prikazanim mjestima (crvena) na kućištu.

4 rupe na ploči [1] i 4 rupe na ploči [2]. Rupe su uzduž obje strane.

  • 9.50" visine od vrha kućišta do prvog seta rupa
  • 2.25" visine do drugog seta rupa
  • 3.50" širine preko rupa

Dimenzije se navode iz središnje linije ploče.

Pronađite središnju crtu (plavu) od udaljenosti centra kvadratnog izreza u dnu kućišta.

Rupe se koriste za ugradnju kućišta na univerzalni nosač za kućište i nosač za podizanje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.