40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

서비스 홈 방법 절차 40 테이퍼 - 인라인 3세대 스핀들 - Baldor Motor를 Yaskawa로 변환
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

40 테이퍼 - 인라인 3세대 스핀들 - Baldor Motor를 Yaskawa로 변환


40 테이퍼 - 인라인 3세대 스핀들 - Baldor Motor를 Yaskawa로 변환

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. Baldor Motor를 Yaskawa Motor로 교체 (3 단계) Back to Top

개요

필요 사항:

  • 키트 부품 번호 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" 드릴 비트
  • 파워 드릴
  • 절삭 공구 (판금 슈라우드 수정)

Baldor Motor를 Yaskawa Motor로 교체

1

기계를 끄고 잠그십시오.

판금, 모터 커버 및 스핀들 모터 팬을 제거하십시오.

인코더 케이블을 분리하고 터미널 블록 케이블을 분리하십시오.

인코더[1]를 제거하고 Yaskawa 모터를 위해 보관하십시오.

참고: 인코더 벨트와 풀리의 마모 여부를 점검하십시오.  마모된 경우 새 모터가 손상되지 않도록 즉시 교체하십시오.

모터 브래킷[2]을 통해 리프팅 스트랩을 사용하고 모터[3]를 제거하십시오.

기존 모터 스페이서[4]와 볼트를 제거하십시오.

2

Yaskawa 모터에 인코더[1]를 설치하십시오.

  • 40-1645(SHCS 10-32 x 5/8) 4개를 사용하여 25-6293A(인코더 브래릿)와 25-6298(브래킷 판금)을 모터에 설치하십시오.
  • 59-0742(스프링) 2개를 사용하여 25-6298을 25-6293A에 부착하십시오.

새 모터[2] 스페이서를 공구 배출 피스톤(TRP)에 설치하십시오.

참고: 스페이서[3]의 방향을 맞추십시오.

리프팅 브래킷[4]을 사용하여 모터를 설치하십시오.

모든 인코더 및 터미널 박스 케이블을 연결하십시오.

스핀들과 모터 커플러가 결합되면 모터를 스핀들에 맞춥니 다.

정렬하는 동안 모터 볼트를 느슨하게 하십시오.

스핀들을 1000RPM에서 각각 1분 동안 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 실행하십시오.

1000RPM에서 시계 방향으로 작동시키면서 모터 볼트를 천천히 조이기 시작하십시오.

오작동으로 인해 소음이 발생하면 진동 분석기를 스핀들에 놓고 각 볼트를 꽉 쥐면서 진동 변위 스파이크를 볼 수 있습니다.

Haas 토크 사양에 따라 모터 볼트를 조이십시오

3

기존 모터 슈라우드에는 다음과 같은 수정이 필요할 수 있습니다.

필요한 경우[3] 기존 모터 슈라우드 다리를 자릅니다.

슈라우드에 표시된 위치(빨간색)에서 8 x 0.265" (17/64" 드릴 비트) 직경 구멍을 뚫습니다.

패널[1]에서 4개의 구멍 그리고 패널[2]에서 4개의 구멍. 구멍은 양쪽에 걸쳐 있습니다.

  • 슈라우드 상단에서 첫 번째 구멍 세트까지 높이9.50"
  • 두 번째 구멍 세트까지 높이 2.25"
  • 구멍을 가로지르는 너비 3.50"

치수는 패널 중심선에서 참조됩니다.

슈라우드 하단의 정사각형 컷아웃 중심 거리에서 중심선(파란색)을 찾으십시오.

구멍은 슈라우드를 범용 슈라우드 마운트 및 리프팅 브래킷에 장착하는 데 사용됩니다.