My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire cu 40 de conuri - Arbore principal din generația 3 în linie - Convere motor Baldor în Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

cu 40 de conuri - Arbore principal din generația 3 în linie - Convere motor Baldor în Yaskawa


cu 40 de conuri - Arbore principal din generația 3 în linie - Convere motor Baldor în Yaskawa

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Înlocuire motor Baldor cu motor Yaskawa (3 pași) Back to Top

Prezentare

Veţi avea nevoie de:

  • Număr piesă trusă 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • Burghiu 17/64"
  • Bormașină
  • Sculă de așchiere (modificare carcasă capac din tablă)

Înlocuire motor Baldor cu motor Yaskawa

1

Opriţi şi blocaţi maşina.

Scoateți capacul din tablă, carcasa motorului şi ventilatorul motorului arborelui principal.

Deconectați cablurile codorului și deconectați cablurile blocului terminal.

Scoateţi codorul [1] şi salvaţi-l pentru motorul Yaskawa.

Notă: Inspectaţi cureaua şi scripetele codorului pentru a depista eventualele semne de uzură.  Dacă este uzată, înlocuiţi imediat pentru a nu deteriora motorul nou.

Utilizaţi o chingă de ridicare prin suportul motorului [2] şi scoateţi motorul [3].

Scoateți distanțierele [4] și șuruburile motorului vechi.

2

Instalaţi codorul [1] la motorul Yaskawa.

  • Instalați 25-6293A (suport codor) și 25-6298 (suport capac din tablă) pe motor folosind 4 EA de 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fixați 25-6298 la 25-6293A folosind 2 EA de 59-0742 (arc).

Instalați cele [2] distanțiere ale motoarelor noi pe pistonul de eliberare a sculei (TRP).

Notă: Potriviți orientarea distanțierelor [3].

Instalaţi motorul folosind suportul de ridicare [4].

Conectați toate cablurile codorului și cablurile cutiei terminale.

Odată ce arborele principal și cuplajul motorului sunt potrivite, poziționați motorul pe arborele principal.

Lăsaţi șuruburile motorului slăbite în timpul poziționării.

Rulați arborele principal CW și CCW la 1000 RPM timp de aproximativ un minut fiecare.

Începeţi să instalați încet şuruburile motorului în timp ce rulaţi CW la 1000 rpm.

Dacă există un zgomot din cauza poziționării greşite, puteţi pune analizorul vibraţional pe arborele principal şi puteți urmări vârful de decalare cu vibraţie pe măsură ce instalați fiecare şurub.

Strângeți la cuplu bolțurile motorului conform Specificațiilor privind cuplul Haas

3

Carcasa motorului existent poate necesita următoarele modificări:

Tăiaţi picioarele carcasei motorului existent, dacă este necesar [3].

Dați 8 x 0,265" (burghiu lat 17/64") găuri cu diametru în locurile indicate (roşu) pe carcasă.

4 găuri pe panoul [1] și 4 găuri pe panoul [2]. Găurile sunt pe toată lungimea ambelor părţi.

  • înălțime 9,50"  de la partea superioară a carcasei până la primul set de găuri
  • înălțime 2,25"  până la al doilea set de găuri
  • lățime 3,50"  peste găuri

Dimensiunile sunt raportate de la linia de centru a panoului.

Localizaţi linia de centru (albastră) de la distanţa centrului a decupării pătrate în partea inferioară a carcasei.

Găurile sunt utilizate pentru montarea carcasei pe suportul universal de carcasă şi suportul de ridicare.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.