Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konuss 40 - notranje vreteno 3. generacije - Pretvorite motor Baldor v Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Konuss 40 - notranje vreteno 3. generacije - Pretvorite motor Baldor v Yaskawa


Konuss 40 - notranje vreteno 3. generacije - Pretvorite motor Baldor v Yaskawa

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Motor Baldor zamenjajte z motorjem Yaskawa (3 koraki) Back to Top

Uvod

Potrebovali boste:

  • Številka dela kompleta 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" sveder
  • Električni vrtalnik
  • Orodje za rezanje (spreminjanje tulca iz ploščatega jekla)

Motor Baldor zamenjajte z motorjem Yaskawa

1

Izklopite in zaklenite stroj.

Odstranite ploščato jeklo, tulec motorja in ventilator motorja.

Odklopite kable enkoderja in izklopite kable priključnih blokov.

Odstranite enkoder [1] in ga shranite za motor Yaskawa.

Opomba: Preverite obrabo jermena enkoderja in jermenice.  Pri obrablji ga takoj zamenjajte, da ne poškodujete novega motorja.

Skozi nosilec motorja [2] dvignite jermen in odstranite motor [3].

Odstranite stare distančnike motorja [4] in vijake.

2

Namestite enkoder [1] na motor Yaskawa.

  • Na motor namestite 25-6293A (nosilec enkoderja) in 25-6298 (konzola) z uporabo 4 EA od 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Priložite 25-6298 na 25-6293A z uporabo 2 EA 59-0742 (vzmet).

Namestite distančnike novega motorja [2] na bat za izpenjanje orodja (TRP).

Opomba: Upoštevajte orientacijo distančnikov [3].

Motor namestite s pomočjo nosilca [4].

Priključite vse enkodere in priključne kable.

Ko sta vreteno in spojka motorja spojena, motor poravnajte z vretenom.

Vijake pustite razrahljane za poravnavo.

Zaženite vreteno CW in CCW pri 1000 RPM za približno eno minuto.

Motorne vijake počasi privijte navzdol, ko CW deluje pri 1000 RPM.

Če se zaradi napačne poravnave sliši hrup, lahko vibracijski analizator postavite na vreteno in opazujete konico premika vibracij, ko pritrdite vsak vijak.

Vijaki motornih navojev v skladu s specifikacijami navora Haas

3

Obstoječi tulec motorja bo morda potreboval naslednje spremembe:

Po potrebi odrežite obstoječe noge tulca motorja [3].

Izvrtajte  8 x 0,265" (17/64" nastavek svedra) luknje premera na prikazanih mestih (rdeče) na tulcu.

4 luknje na plošči [1] in 4 luknje na plošči [2]. Luknje so skozi na obeh straneh.

  • 9,50" višina od vrha tulca do prvega dela lukenj
  • 2,25" višina do drugega niza lukenj
  • 3,50" širina čez luknje

Dimenzije se nanašajo na srednjo črto plošče.

Poiščite središčnico črto (modro) od središčne razdalje kvadratnega izreza na dnu tulca.

Luknje se uporabljajo za pritrditev tulca na univerzalni nosilec in dvižni nosilec.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.