40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

服务主页 方法程序 40 锥度铣床 - 内联第三代主轴 - 将 Baldor 电机转换为 Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

40 锥度铣床 - 内联第三代主轴 - 将 Baldor 电机转换为 Yaskawa


40 锥度铣床 - 内联第三代主轴 - 将 Baldor 电机转换为 Yaskawa

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 用Yaskawa电机替换Baldor电机 (3 步骤) Back to Top

简介

您需要:

  • 套件零件编号 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" 钻头
  • 动力钻
  • 刀具 (修改钣金护罩)

用Yaskawa电机替换Baldor电机

1

关闭并锁定机器。

拆下钣金、电机护罩和主轴电机风扇。

拔下编码器电缆并断开端子块电缆。

拆下编码器 [1]并保存为 Yaskawa 电机。

注意: 检查编码器带和滑轮是否有磨损。 如果磨损,请立即更换,以免损坏新电机。

使用通过电机支架 [2] 的提升带,然后拆下电机 [3]。

拆下旧电机垫垫 [4] 和螺栓。

2

将编码器 [1] 安装到 Yaskawa 电机上。

  • 使用 4 EA of 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8),将 25-6293A(编码器支架)和 25-6298(支架钣金)安装到电机上。
  • 使用 59-0742(弹簧)的 2 EA 将 25-6298 连接到 25-6293A。

将新电机 [2] 垫垫安装到工具释放活塞 (TRP)。

注意: 匹配垫间隔器的方向 [3]。

使用提升支架 [4] 安装电机。

插入所有编码器和接线盒电缆。

一旦主轴和电机耦合器配合,将电机与主轴对齐。

在校准过程中,保持马达螺栓松动。

以 1000 RPM 转速运行主轴 CW 和 CCW,每次运行约一分钟。

在以 1000 RPM 转速运行 CW 时,开始缓慢地将电机螺栓向下连接。

如果有任何来自干扰的噪音,您可以将振动分析仪放在主轴上,并在紧贴每个螺栓时观察振动位移峰值。

按照 Haas 扭矩规格

拧紧电机螺栓。

3

现有电机护罩可能需要以下修改:

如有必要,切断前化电机护罩支腿 [3]。

钻 8 x 0.265" (17/64" 护罩上所示位置(红色)处的钻头)直径孔。

4 孔 面板 [1] 和 面板 [2] 上的 4 个孔。孔是通透了两边。

  • 9.50" 从护罩顶部到第一组孔的高度
  • 2.25" 第二组孔的高度
  • 3.50" 跨孔的宽度

尺寸是从面板中心线引用的。

从护罩底部方形切口的中心距离找到中心线(蓝色)。

这些孔用于将护罩安装到通用护罩支座和提升支架上。