My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline 3rd generation spindel-konverter baldor motor til Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

Konus 40-inline 3rd generation spindel-konverter baldor motor til Yaskawa


Konus 40-inline 3rd generation spindel-konverter baldor motor til Yaskawa

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskift baldor motor med Yaskawa motor (3 trin) Back to Top

Indledning

Du skal bruge:

  • Kit reservedel nummer 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Bore bit
  • Power Drill
  • Værktøj (ændre pladedele)

Udskift baldor motor med Yaskawa motor

1

Sluk og lås maskinen.

Fjern pladedele, motor afskærmning og spindel motor ventilator.

Frakobl enkoder-kabler, og frakobl terminal blok kabler.

Fjern koderen [1], og spar på Yaskawa-motoren.

Bemærk: Undersøg enkoder bælte og remskive for slid.  Hvis den er slidt, skal den udskiftes med det samme for ikke at beskadige den nye motor.

Brug en løftestrop gennem motor beslaget [2], og fjern motoren [3].

Fjern de gamle motor afstandsstykker [4] og bolte.

2

Installer koderen [1] på Yaskawa-motoren.

  • Installer 25-6293A (enkoder bracket) og 25-6298 (beslag pladedele) til motoren ved hjælp af 4 EA af 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fastgør 25-6298 til 25-6293A ved hjælp af 2 EA af 59-0742 (forår).

Installer de nye motorer [2] Spacers til værktøjet Release stempel (TRP).

Bemærk: Matche retningen af afstandsstykker [3].

Installer motoren ved hjælp af løfte beslaget [4].

Tilslut alle koder og klemkasse kabler.

Når spindlen og motor koblingen er mated, skal motoren justeres til spindlen.

Lad motor bolte løsne sig under tilpasningen.

Kør spindel CW og CCW ved 1000 RPM i ca. et minut hver.

Begynd langsomt at stramme motor skruerne ned, mens du kører CW ved 1000 RPM.

Hvis der er nogen støj fra misalingment du kan sætte vibrationelle analysator på spindlen og se vibrations forskydning Spike som du tætsiddende hver bolt.

Drejningsmoment motor bolte per Specifikationer for Haas-drejningsmoment

3

Den eksisterende motor afskærmning kan have brug for følgende ændringer:

Hvis det er nødvendigt, afskårne de eksisterende motoriske ben [3].

Bore 8 x 0,265" (17/64" bore-bit) diameter huller i de viste steder (rød) på Shroud.

4 huller på panel [1] Og 4 huller på panelet [2]. Hullerne er gennem-alle til begge sider.

  • 9,50" højde fra toppen af afskærmning til første sæt af huller
  • 2,25" højde til andet sæt af huller
  • 3,50" bredde på tværs af huller

Der refereres til dimensionerne fra panelets midterlinje.

Find midterlinjen (blå) fra midterafstanden af kvadrat udskæringen i bunden af hylen.

Hullerne bruges til montering af afskærmning til Universal afskærmning Mount og løfte beslag.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.