MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Mandrino di terza generazione in linea - Converti il motore Baldor in Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Cono 40 - Mandrino di terza generazione in linea - Conversione del motore Baldor in Yaskawa


40-Taper - Mandrino di terza generazione in linea - Converti il motore Baldor in Yaskawa

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione del motore Baldor con il motore Yaskawa (3 passi) Back to Top

Introduzione

Avrete bisogno di:

  • Numero parte kit 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Punta
  • trapano elettrico
  • Utensile da taglio (modificare la copertura della lamiera)

Sostituzione del motore Baldor con il motore Yaskawa

1

Spegnere e bloccare la macchina.

Rimuovere la lamiera, il telaio e la ventola del motore del mandrino.

Scollegare i cavi dell'encoder e scollegare i cavi di blocco terminale.

Rimuovere l'encoder [1] e conservare il motore Yaskawa.

Nota: Ispezionare la cinghia dell'encoder e la puleggia per l'usura.  Se usurati, sostituire immediatamente per non danneggiare il nuovo motore.

Utilizzare una cinghia di sollevamento attraverso la staffa del motore [2] e rimuovere il motore [3].

Rimuovere i vecchi distanziatori del motore [4] e i bulloni.

2

Installare l'encoder [1] sul motore Yaskawa.

  • Installare 25-6293A (staffa dell'encoder) e 25-6298 (lamiera) sul motore utilizzando 4 EA di 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Collegare 25-6298 a 25-6293A utilizzando 2 EA di 59-0742 (molla).

Installare i nuovi distanziatori dei motori [2] sul pistone di rilascio utensile (TRP).

Nota: far corrispondere all'orientamento dei distanziatori [3].

Installare il motore utilizzando la staffa di sollevamento [4].

Collegare tutti i cavi dell'encoder e della scatola del terminale.

Una volta che il mandrino e il giunto del motore sono accoppiati, allineare il motore al mandrino.

Lasciare i bulloni del motore allentati durante l'allineamento.

Avviare il mandrino CW e il CCW a 1000 RPM per circa un minuto ciascuno.

Iniziare ad abbassare lentamente i bulloni del motore durante l'avvio di CW a 1000 RPM.

Se si avverte qualche rumore dovuto all’errato allineamento, è possibile posizionare l'analizzatore vibrazionale sul mandrino e guardare il picco di spostamento delle vibrazioni mentre si fissano i bulloni.

Serrare i bulloni del motore in base alle Specifiche della coppia Haas

3

La copertura del motore esistente potrebbe richiedere le seguenti modifiche:

Se necessario, tagliare le gambe della copertura del motore esistente [3].

Praticare fori di  8 x 0,265" (17/64)" di diametro nelle posizioni mostrate (rosso) sulla copertura.

4 fori sul pannello [1] e 4 fori sul pannello [2]. I fori devono essere completi su entrambi i lati.

  • Altezza di 9,50"  dalla parte superiore della copertura al primo set di fori
  • Altezza di 2,25"  al secondo set di fori
  • Larghezza di 3,50"  tra i fori

Le dimensioni sono indicate rispetto alla linea centrale del pannello.

Individuare la linea centrale (blu) dall’interasse del taglio quadrato nella parte inferiore della copertura.

I fori vengono utilizzati per il montaggio del sudario al supporto universale del sudario e alla staffa di sollevamento.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.