MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd 3. generasjons spindel - konverter Baldor-motor til Yaskawa
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

40-kon - innebygd 3. generasjons spindel - konverter Baldor-motor til Yaskawa


40-kon - innebygd 3. generasjons spindel - konverter Baldor-motor til Yaskawa

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Skift ut Baldor-motor med Yaskawa-motor (3 trinn) Back to Top

Introduksjon

Du vil trenge:

  • Sett delnummer 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Borkrone
  • Elektrisk drill
  • Skjær verktøy (endre platemetalldeksel)

Skift ut Baldor-motor med Yaskawa-motor

1

Slå av og lås ut maskinen.

Fjern platemetall, motordeksel og spindelmotorvifte.

Koble fra enkoderkablene og koble fra terminalblokk-kablene.

Fjern enkoderen [1] og lagre for Yaskawa-motoren.

Merknad: Inspiser enkoderbeltet og taljen for slitasje.  Hvis slitt, bytt ut umiddelbart for å ikke skade den nye motoren.

Bruk en løftestropp gjennom motorbraketten [2] og fjern motoren [3].

Fjern de gamle motormellomleggene [4] og boltene.

2

Installer enkoderen [1] til Yaskawa-motoren.

  • Installer 25-6293A (enkoderbrakett) og 25-6298 (brakettplatemetall) til motoren ved hjelp av 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fest 25-6298 til 25-6293A ved hjelp av 2 stk. EA 59-0742 (fjær).

Monter de nye motorenes [2] mellomlegg til verktøyutløsningsstempelet (TRP).

Merknad: Samsvar retningen til mellomleggene [3].

Monter motoren ved hjelp av løftebraketten [4].

Plugg inn alle enkoder- og terminalbokskablene.

Når spindelen og motorkoplingen er paret, justerer du motoren til spindelen.

La motorboltene være løse under justeringen.

Kjør spindelen CW og CCW ved 1000 O/MIN i omtrent et minutt hver.

Begynn å stram til motorboltene sakte ned mens du kjører CW ved 1000 O/MIN.

Hvis det er støy fra forskyvning kan du plassere vibrasjonsanalysatoren på spindelen og se vibrasjonsforskyvningtoppen etter hvert som du strammer til hver bolt.

Drei motorboltene etter Spesifikasjoner for Haas-dreiemoment

3

Det eksisterende motordekselet kan trenge følgende modifikasjoner:

Skjær av eksisterende motordekselbein om nødvendig [3].

Bore 8 x 0,265" (17/64" borkrone) diameterhull i de viste stedene (røde) på dekselet.

4 hull på panelet [1] og 4 hull på panelet [2]. Hullene er gjennomgående til begge sider.

  • 9,50" høyde fra toppen av deksel til første sett med hull
  • 2,25" høyde til andre sett med hull
  • 3,50" bredde på tvers av hull

Dimensjonene refereres fra panelmidtlinjen.

Finn midtlinjen (blå) fra den midterste avstanden til kvadratutsnittet i bunnen av dekselet.

Hullene brukes til å montere dekselet til den universale dekselmonteringen og løftebraketten.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.