My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 40-kartioinen – Inline 3. sukupolven kara – Muunna Baldor-moottori Yaskawaksi
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

40-kartioinen – Inline 3. sukupolven kara – Muunna Baldor-moottori Yaskawaksi


40-kartioinen – Inline 3. sukupolven kara – Muunna Baldor-moottori Yaskawaksi

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Korvaa Baldor-moottori Yaskawa-moottorilla (3 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Tarvitset:

  • Sarjan osanumero 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • Koon 17/64" poran terä
  • Sähköpora
  • Leikkuutyökalu (muokkaa metallilevyn suojuksen)

Korvaa Baldor-moottori Yaskawa-moottorilla

1

Sammuta ja lukitse laite.

Poista metallilevy, moottorin suojus ja karanmoottorin tuuletin.

Irrota enkooderin kaapelit ja irrota riviliittimen kaapelit.

Irrota enkooderi [1] ja säästä se Yaskawa-moottoria varten.

Huomautus: Tarkasta enkooderin hihnan ja hihnapyörä kulumien varalta.  Jos ne ovat kuluneet, vaihda ne välittömästi, jotta uusi moottori ei vahingoitu.

Käytä nostohihnaa moottorin kiinnikkeen [2] läpi ja irrota moottori [3].

Poista vanhat moottorin välilevyt [4] ja pultit.

2

Asenna enkooderi [1] Yaskawa-moottoriin.

  • Asenna 25-6293A (kooderin kiinnike) ja 25-6298 (metallilevykiinnike) moottoriin käyttäen 4 koon 40-1645 EA:ta (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Kiinnitä 25-6298 25-6293A:han kahdella koon 59-0742 EA:lla (jousi).

Asenna uuden moottorin [2] välilevyä työkalun vapautusmäntään (TRP).

Huomautus: Täsmää välilevyjen [3] suunnat.

Asenna moottori nostokiinnikkeen avulla [4].

Kytke kaikki enkooderin ja liitäntäkotelon kaapelit.

Kun kara ja moottorin liitin on liitetty yhteen, kohdista moottori karaan.

Jätä moottorin pultit löysiksi kohdistuksen aikana.

Käytä karan CW:tä ja CCW:tä 1000 rpm:n kierrosnopeudella noin minuutin ajan.

Aloita työntämään moottorin pultteja hiljalleen alas samalla kun käytät CW:tä nopeudella 1000 RPM.

Jos kohdistuhäiriöstä aiheutuu melua, voit laittaa karan päälle värähtelyanalysaattorin ja tarkastella tärinän siirtymäpiikkiä samalla, kun kiinnität kutakin pulttia.

Kiristä moottorin pultit Haas-vääntömomentin määritysten mukaisesti

3

Olemassa oleva moottorin suojus saattaa tarvita seuraavia muutoksia:

Katkaise tarvittaessa moottorin suojuksen jalat [3].

Poraa 8 x 0,265" (koon 17/64" poranterä) reikää suojuksen kuvassa oleviin kohtiin (punainen).

4 reikää paneeliin [1] ja 4 reikää paneeliin [2]. Reiät menevät läpi molemmin puolin.

  • 9,50" korkeus suojuksen yläreunasta ensimmäisiin reikiin
  • 2,25" korkeus toisiin reikiin
  • 3,50" reikien leveys

Mitat on mitattu paneelin keskilinjasta.

Etsi keskiviiva (sininen) suojuksen pohjassa olevan neliöaukon kärkivälistä.

Reikiä käytetään suojuksen kiinnittämiseen yleiskiinnitys- ja nostokiinnikkeeseen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.