My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Vektorski pogon - 20 KS i 40 KS - Zamjena - AD0056

Vektorski pogon - 20 KS i 40 KS - Zamjena - AD0056

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

13.1 Vektorski pogon - 20 KS i 40 KS - Zamjena

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vektorski pogon - 20 KS i 40 KS - Zamjena


AD0056

Revizija A - 05/2025

Introduction

Ovaj postupak vam govori kako zamijeniti vektorski pogon od 20 KS ili 40 KS.

Haas strojevi imaju jedan od sljedećih tipova vektorskih pogona:

  1. Tip 1: Smart vector drive, s ugrađenim filtrom (trenutni tip)
  2. Tip 2: Smart vector drive, s prednjim poklopcem
  3. Tip 3: Smart vector drive, bez prednjeg poklopca
  4. Tip 4:Classic vector drive      

Svi zamjenski vektorski pogoni izgledaju kao tip 1. Postupak varira ovisno o vrsti koja je trenutno instalirana.

Napomena: PN: 93-3754 KABELE ZA NADOGRADNJU NA SMART VD HFD2/HFD4 treba naručiti prilikom zamjene vektorskog pogona tipa 4.

Ako zamjenjujete vektorski pogon tipa 4, možda ćete morati izrezati rupe u vratima upravljačkog ormarića za otvore na vektorskom pogonu Tipa 1/2. Pogledajte AD0245 - Vektorski pogon - Modifikacija otvora za ventilaciju za način rezanja rupa u vratima ormarića.

Oprez: Obavezno ispravite glavni uzrok kvara vektorskog pogona prije nego što uključite novi vektorski pogon. Neispravljanje glavnog uzroka kvara vektorskog pogona može uzrokovati neuspjeh novog vektorskog pogona. Pogledajte  Vodič za rješavanje problema s Haas vektorskim pogonom.

  • PN KOMPLET: 93-32-5559E, VEKTORSKI POGON, 20KS PAMETNI S UGRAĐENIM FILTROM 
  • PN KOMPLET: 93-32-5558E, VEKTORSKI POGON, 40KS PAMETNI S UGRAĐENIM FILTROM

Napomena: Pogledajte AD0294 za upute o zamjeni vektorskog pogona od 60KS.

Electrical Safety

  OPASNOST: Rad s električnim uslugama potrebnim za CNC strojeve je izuzetno opasan i može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

Prije spajanja žica vodova na CNC:

  • Isključite svo napajanje stroja na izvoru.
  • Izvršite postupak Zaključavanja-Označavanja (LOTO) kako biste osigurali da napajanje ostane isključeno tijekom servisiranja.
  • Provjerite je li napajanje isključeno pomoću detektora izmjeničnog napona na svim dolaznim vodovima.

Ako niste sigurni kako sigurno isključiti napajanje ili provesti LOTO postupke:

  • Ne nastavljajte.
  • Kontaktirajte kvalificirano osoblje ili zatražite odgovarajuću pomoć prije nastavka.

Nepridržavanje ovih mjera opreza može dovesti do električnog udara, oštećenja opreme ili smrtonosnih ozljeda.

 Opasnost: Prije nego što započnete bilo koji posao unutar upravljačkog ormarića, provjerite da je indikatorska lampica visokog napona na 320V strujnom napajanju / vektorskom pogonu bila isključena najmanje pet (5) minuta. Ovo razdoblje čekanja osigurava da se preostali napon rasipa i smanjuje rizik od strujnog udara.

Određeni servisni postupci uključuju električne komponente visokog rizika i mogu predstavljati opasnost od ozbiljnih ozljeda ili smrtnog ishoda. Tehničari ne smiju pokušavati nijedan postupak osim ako u potpunosti razumiju uključene korake i povezane rizike.

Ako postoji bilo kakva nesigurnost u vezi s postupkom, kontaktirajte vašu Haas tvorničku prodavaonicu (HFO) kako biste angažirali kvalificiranog servisnog tehničara.

Replacement

1

Pritisnite [POWER OFF].

Postavite glavni strujni osigurač na položaj [OFF] . Zaključajte glavni strujni osigurač.

Opasnost: Nakon isključivanja stroja, pričekajte najmanje 5 minuta prije rada u upravljačkom ormariću kako biste omogućili da nestane snage. Pričekajte da se indikator napona na vektorskom pogonu potpuno ugasi.

2

Stavite naljepnicu na svaki kabel spojen na vektorski pogon. Isključite sve kabele iz vektorskog pogona.

Otpustite (2) donja vijka [1].

Uklonite ili otpustite (2) gornja vijka [1].

Uklonite vektorski pogon [2].

3

Napravite ovaj korak da biste zamijenili samo sklop vektorskog pogona  tip 1 ili tip 2 .

Instalirajte zamjenu VECTOR DRIVE [A].

Pritegnite (4) vijka.

Spojite sve kabele.

Napomena: Filtar za ulazna vrata [1] nije potreban kod ugradnje tipa 1 vektorskog pogona. Da biste spriječili nejasnoće, uklonite i odbacite filtar i okvir ulaznih vrata, ako postoje. Imati oba filtra uzrokovat će neadekvatno strujanje zraka vektorskom pogonu.

4

Napravite ovaj korak da biste zamijenili samo sklop vektorskog pogona  tipa 3 ili tipa 4 .

Izvadite i odbacite VECTOR DRIVE [A] poklopac [1].

Pomaknite poklopac grijača [2] prema naprijed.

Ugradite zamjenski vektorski pogon.

Pritegnite (4) vijka za vektorski pogon.

Samo za vrstu tip 3: vektorskog pogona povežite sve kabele.

5

Napravite ovaj korak samo za tip 4: vektorski pogoni.

 Napomena: PN: 93-3754 se mora naručiti prilikom zamjene vektorskog pogona tipa 4 .

Uklonite kabel 33-4049A. Taj je kabel povezan između J1 na vektorskom pogonu i P11 na I/O PCB-u.

Napomena: Za strojeve izrađene prije siječnja 2000. kabel je povezan na P18.

Uklonite kabel 33-0969A. Taj je kabel povezan između vektorskog pogona i transformatora.

Spojite CABLE 970 [C] između J1 [2] na vektorskom pogonu i P11 [1].

Napomena: Za strojeve izrađene prije siječnja 2000, kabel spojite na P18.

Spojite CABLE 77/78/79 [B] između bloka razdjelnika struje [4] za transformator i terminala vektorskog pogona 4, 5, i 6 [3].

6

Postavite glavni strujni osigurač na položaj ON.

Pritisnite POWER ON.

Classic Haas upravljačka naprava

Promijenite parametar 57:29, INV BUSS PWR FAULT na 1.

Za strojeve s inačicama softvera 7.02, 8.04, 8.05 i 8.06: Promijenite parametar 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.

Za strojeve s inačicama softvera 14.05, 15.04, 15.05 i 15.06: Promijenite parametar 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.