MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Service Home How-To-Verfahren Vektorantrieb - 20 PS und 40 PS - Ersatz - AD0056

Vektorantrieb - 20 PS und 40 PS - Ersatz - AD0056

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vektorantrieb – 20 PS und 40 PS – Ersatz


AD0056

Revision A - 05/2025

Introduction

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie einen 20-PS- oder 40-PS-Vektorantrieb austauschen können.

Haas-Maschinen sind mit einem der folgenden Vektorantriebstypen ausgestattet:

  1. Typ 1: Smart vector drive, mit integriertem Filter (aktueller Typ)
  2. Typ 2:  Smart vector drive, mit Frontabdeckung
  3. Typ 3:  Smart vector drive, ohne Frontabdeckung
  4. Typ 4: Classic vector drive      

Alle Ersatz-Vektorantriebe sehen wie Typ 1 aus. Die Vorgehensweise variiert je nachdem, welcher Typ gerade installiert ist.

Hinweis: PN: 93-3754 KABEL FÜR DAS UPGRADE AUF SMART VD HFD2/HFD4 müssen bestellt werden, wenn ein Vektorantrieb vom Typ 4 ersetzt wird.

Beim Austausch eines Vektorantriebs vom Typ 4 müssen Sie möglicherweise Löcher in der Schaltschranktür für die Entlüftungen am Vektorantrieb vom Typ 1/2 schneiden. Siehe AD0245 – Vektorantrieb – Entlüftungslochmodifikation für das Schneiden der Löcher in der Schranktür.

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Sie die Ursache des Ausfalls des Vektorantriebs korrigieren, bevor Sie den neuen Vektorantrieb einschalten. Wenn die Ursache für den Ausfall des Vektorantriebs nicht behoben wird, kann es zum Ausfall des neuen Vektorantriebs kommen. Siehe Haas Vektorantrieb Anleitung zur Fehlerbehebung.

  • PN $KIT: 93-32-5559E, VEKTORANTRIEB, 20HP SMART MIT EINGEBAUTEM FILTER 
  • KIT PN: 93-32-5558E, VEKTORANTRIEB, 40HP SMART MIT EINGEBAUTEM FILTER

Hinweis: Siehe AD0294 für Anweisungen zum Austausch eines 60HP-Vektorantriebs.

Electrical Safety

 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.

  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .

 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.

Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.

Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.

Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit sich die Energie verflüchtigt. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

2

Bringen Sie auf jedem Kabel, das mit dem Vektorantrieb verbunden ist, ein Etikett an. Trennen Sie alle Kabel vom Vektorantrieb.

Lösen Sie die (2) unteren Schrauben [1].

Entfernen oder lösen Sie die oberen (2) Schrauben [1].

Entfernen Sie den Vektorantrieb [2].

3

Führen Sie diesen Schritt aus, um nur einen Vektorantrieb vom Typ 1 oder Typ 2 zu ersetzen.

Installieren Sie den Ersatz VECTOR DRIVE [A].

Ziehen Sie die (4) Schrauben an.

Schließen Sie alle Kabel an.

Hinweis: Der Türeinsaugfilter [1] ist bei der Installation eines Typ 1 Vektorantriebs nicht erforderlich. Um Verwechslungen zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie den Türansaugfilter und den Rahmen, falls vorhanden. Beide Filter führen zu einem unzureichenden Luftstrom zum Vektorantrieb

4

Führen Sie diesen Schritt aus, um nur einen Vektorantrieb vom Typ 3 oder Typ 4 zu ersetzen.

Entfernen und entsorgen Sie die  VECTOR DRIVE [A] Abdeckung [1].

Schieben Sie die Kühlkörperabdeckung [2] nach vorne.

Installieren Sie den Ersatz-Vektorantrieb.

Ziehen Sie die (4) Schrauben für den Vektorantrieb an.

Nur für Typ 3: Vektorantriebe alle Kabel anschließen.

5

Führen Sie diesen Schritt nur für Typ 4: Vektorantriebe aus.  

 Hinweis: PN: 93-3754 muss bestellt werden, wenn ein Vektorantrieb vom Typ 4 ausgetauscht wird.

Entfernen Sie das Kabel 33-4049A. Dieses Kabel wird zwischen J1 auf dem Vektorantrieb und P11 auf der I/O-Leiterplatte angeschlossen.

Hinweis: Bei Maschinen, die vor Januar 2000 hergestellt wurden, wird das Kabel an P18 angeschlossen.

Entfernen Sie das Kabel 33-0969A. Dieses Kabel wird zwischen dem Vektorantrieb und dem Transformator angeschlossen.

Schließen Sie das KABEL 970 [C] zwischen J1 [2] auf dem Vektorantrieb und P11 [1].

Hinweis: Bei Maschinen, die vor Januar 2000 hergestellt wurden, schließen Sie das Kabel an P18 an.

Schließen Sie das KABEL 77/78/79 [B] zwischen dem Leistungsverteilerblock [4] für den Transformator und den Vektorantriebsklemmen 4, 5 und 6 [3] an.

6

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.

Drücken Sie die EINSCHALTTASTE.

Klassische Haas Steuerung

Ändern sie den Parameter 57:29,  INV BUSS PWR FAULT, auf 1.

Für Maschinen mit der Softwareversion 7.02, 8.04, 8.05 und 8.06: Ändern sie den Parameter  712, VDI/MINI P.S. TYP  auf  2.

Für Maschinen mit der Fräs-Softwareversion 14.05, 15.04, 15.05 und 15.06: Ändern sie den Parameter  712, VDI/MINI P.S. TYP  auf  2.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.