Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Servisna domača stran Kako poteka postopek Vektorski pogon - 20 KM in 40 KM - Zamenjava - AD0056

Vektorski pogon - 20 KM in 40 KM - Zamenjava - AD0056

- Skok na razdelek - Back to Top

13.1 Vector drive - 20 KM in 40 KM - Zamenjava

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vector drive - 20HP in 40HP - Zamenjava


AD0056

Revizija A - 05/2025

Introduction

Ta postopek vam pove, kako zamenjati vektorski pogon (vector drive) z 20 KM ali 40 KM.

Haas stroji imajo eno od teh vrst vektorskih pogonov:

  1. Tip 1: Smart vector drive, z vgrajenim filtrom (trenutni slog)
  2. Tip 2: Smart vector drive, s sprednjim pokrovom
  3. Tip 3: Smart vector drive, brez sprednjega pokrova
  4. Tip 4: Classic vector drive      

Vsi nadomestni vektorski pogoni so videti kot tip 1 Postopek se razlikuje glede na to, kateri tip je trenutno nameščen.

Opomba: PN: 93-3754 KABEL ZA NADGRADNJO NA SMART VD HFD2/HFD4 je treba naročiti pri zamenjavi vektorskega pogona tipa 4 Vector drive.

Če zamenjate vector drive tipa 4, boste morda morali rezati luknje v vratih krmilne omarice za odprtine na vector drive tipa 1/2. Glejte AD0245 - Vector drive - Sprememba odprtine za odzračevanje za način rezanja lukenj v vratih omarice. 

Pozor: Prepričajte se, da ste odpravili osnovni vzrok okvare vektorskega pogona, preden vklopite nov vektorski pogon. Če ne odpravite osnovnega vzroka okvare vektorskega pogona, lahko novi vektorski pogon ne deluje. Glejte Navodila za odpravljanje napak na vektorskem pogonu Haas

  • KIT ŠT. DELA: 93-32-5559E, VEKTORSKI POGON, 20KM SMART Z VGRAJENIM FILTROM 
  • ŠT. DELA KOMPLETA: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40KM SMART Z VGRAJENIM FILTROM

Opomba: Za navodila o zamenjavi 60KM vector drive, glejte AD0294.

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Replacement

1

Pritisnite [POWER OFF].

Glavni odklopnik nastavite v položaj [OFF] . Zaklenite glavno stikalo.

Nevarnost: Po izklopu stroja pred začetkom dela v krmilni omarici počakajte vsaj 5 minut za odvod električne energije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

2

Na vsak kabel, priključen na vektorski pogon, dajte nalepko. Odklopite vse kable iz vektorskega pogona.

Odvijte (2) spodnja vijaka [1].

Odstranite ali odvijte zgornja (2) vijaka [1].

Odstranite vektorski pogon [2].

3

Naredite ta korak samo za zamenjavo sklopa vector drive  tipa 1 ali tipa 2.

Namestite zamenjavo VECTOR DRIVE [A].

Privijte (4) vijake.

Priključite vse kable.

Opomba: Sesalni filter vrat [1] pri namestitvi vektorskega pogona  Tip 1 ni potreben. Da preprečite zmedo, odstranite sesalni filter vrat in okvir. Oba filtra skupaj bi povzročila neustrezen pretok zraka v vektorski pogon.

4

Naredite ta korak samo za zamenjavo sklopa vector drive  tipa 3 ali tipa 4.

Odstranite in zavrzite VECTOR DRIVE [A] pokrov [1].

Premaknite pokrov hladilnega telesa [2] naprej.

Namestite nadomestni vektorski pogon.

Privijte (4) vijake za vektorski pogon.

Za samo vrsto Tip 3: vektorski pogoni povezujejo vse kable.

5

Naredite ta korak samo za vektorski pogon Tip 4 :

 Opomba: PN: Pri zamenjavi vector drive tipa 4 je treba naročiti 93-3754 .

Odstranite kabel 33-4049A. Ta kabel je povezan med J1 na vektorskem pogonu in P11 na I/O PCB.

Opomba: Za stroje, izdelane pred januarjem 2000, je kabel priključen na P18.

Odstranite kabel 33-0969A. Ta kabel je povezan med vektorskim pogonom in transformatorjem.

Priključite KABEL 970 [C] med J1 [2] na vektorskem pogonu (Vector Drive) in P11 [1].

Opomba: Pri strojih, izdelanih pred januarjem 2000, kabel povežite s P18.

Priključite KABEL 77/78/79 [B] med blokom razdelilnika moči [4] za transformator in vektorskimi sponkami (vector drive) 4, 5 in 6[3].

6

Nastavite glavno stikalo na položaj  VKLJUČENO .

Pritisnite  VKLOP

.

Klasično krmilje Haas

:

Spremenite parameter 57:29 INV BUSS PWR FAULT,  , na 1

.

Za stroje z različicami programske opreme za stružnico 7.02, 8.04, 8.05 in 8.06: Spremenite parameter 712, VDI/MINI P.S. TIP na 2.

Za stroje z različicami programske opreme za stružnico 14.05, 15.04, 15.05 IN 15.06: Spremenite parameter 712,VDI/MINI P.S. TIP na 2.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.