27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

서비스 홈 방법 절차 벡터 드라이브 - 20 HP 및 40 HP - 교체 - AD0056

벡터 드라이브 - 20 HP 및 40 HP - 교체 - AD0056

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

13.1 벡터 드라이브 - 20HP 및 40HP - 교체

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

벡터 드라이브 - 20HP 및 40HP - 교체


AD0056

개정판 A - 2025년 5월

Introduction

이 절차는 20HP 또는 40HP 벡터 드라이브를 교체하는 방법을 설명합니다.

Haas 기계에는 다음 벡터 드라이브 유형 중 하나가 있습니다.

  1. 유형 1: Smart vector drive, 내장 필터 포함 (현재 스타일)
  2. 유형 2: Smart vector drive, 전면 커버 포함
  3. 유형 3: Smart vector drive, 전면 커버 불포함
  4. 유형 4: Classic vector drive        

모든 교체 벡터 드라이브는 유형 1처럼 보입니다. 절차는 현재 설치된 유형에 따라 다릅니다.

참고: PN: 유형 4 벡터 드라이브를 교체할 때 SMART VD HFD2/HFD4로 업그레이드하기 위한 93-3754 케이블을 주문해야 합니다.

유형 4 벡터 드라이브 교체하는 경우 유형 1/2 벡터 드라이브의 통풍구용 제어 캐비닛 도어에 구멍을 절삭해야 할 수 있습니다. 캐비닛 도어의 구멍을 절삭하는 방법은 AD0245 - 벡터 드라이브 - 통풍구 수정을 참조하십시오.

주의: 새 벡터 드라이브의 전원을 켜기 전에 벡터 드라이브 오류의 근본 원인을 수정하십시오. 벡터 드라이브 오류의 근본 원인을 수정하지 않으면 새 벡터 드라이브가 실패할 수 있습니다. Haas 벡터 드라이브 문제해결 가이드를 참조하십시오.

  • 키트 PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20HP SMART WITH BUILT-IN FILTER 
  • 키트 PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER

참고: 60HP 벡터 드라이브를 교체하는 방법에 대한 지침은 AD0294를 참조하십시오.

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Replacement

1

를 [POWER OFF]누릅니다.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠그십시오.

위험: 기계를 끈 후에는 제어 캐비닛에서 작업하기 전에 잔류 전력이 소멸하도록 5분 이상 기다립니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

2

벡터 드라이브에 연결된 각 케이블에 라벨을 붙입니다. 벡터 드라이브에서 모든 케이블을 분리하십시오.

(2)개의 하단 나사 [1]를 풉니다.

(2)개의 상단 나사 [1]를 제거하거나 풉니다.

벡터 드라이브 [2]를 분리합니다.

3

 유형 1 또는 유형 2 벡터 드라이브 어셈블리만 교체하려면 이 단계를 수행하십시오.

교체 VECTOR DRIVE [A]를 설치합니다.

(4)개의 나사를 조입니다.

모든 케이블을 연결하십시오.

참고: 유형 1 벡터 드라이브 설치 시 도어 흡입 필터 [1]는 필요하지 않습니다. 혼동을 방지하기 위해 도어 흡입 필터와 프레임이 장착된 경우 이를 제거하고 폐기합니다. 두 필터가 모두 있으면 벡터 드라이브로 공기가 충분히 흐르지 않습니다.

4

 유형 3 또는 유형 4 벡터 드라이브 어셈블리만 교체하려면 이 단계를 수행하십시오.

VECTOR DRIVE [A] 커버 [1]를 제거하고 폐기합니다.

방열판 커버 [2]를 앞으로 이동시킵니다.

교체 벡터 드라이브를 설치합니다.

벡터 드라이브의 (4)개의 나사를 조입니다.

유형 3 벡터 드라이브만 모든 케이블을 연결합니다.

5

이 단계는 유형 4 벡터 드라이브만 수행합니다.

 참고: PN: 93-3754는 유형 4 벡터 드라이브를 교체할 때 주문해야 합니다.

케이블 33-4049A를 제거하십시오. 이 케이블은 벡터 드라이브의 J1과 I/O PCB의 P11 사이를 연결합니다.

참고: 2000년 1월 이전에 제조된 기계의 경우 케이블이 P18에 연결됩니다.

케이블 33-0969A를 제거하십시오. 이 케이블을 벡터 드라이브와 변압기 사이에 연결합니다.

케이블 970 [C]를 벡터 드라이브의 J1 [2]와 P11 [1] 사이에 연결합니다.

참고: 2000년 1월 이전에 제조된 기계의 경우 케이블을 P18에 연결합니다.

케이블 77/78/79[B]를 변압기의 동력 전달 블록 [4]와 벡터 드라이브 단자 4, 5, 6 [3] 사이에 연결합니다.

6

주회로 차단기를  ON 위치로 설정합니다.

 동력 켜기를 누르십시오.

클래식 Haas 제어장치

파라미터 57:29를 1로 변경합니다.

선반 소프트웨어 버전 7.02, 8.04, 8.05, 8.06이 있는 기계의 경우 파라미터 712, VDI/MINI P.S. TYPE을 2 로 변경합니다.

밀 소프트웨어 버전 14.05, 15.04, 15.05, 15.06이 있는 기계의 경우 파라미터 712, VDI/MINI P.S. TYPE을 2 로 변경합니다.