My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Napęd wektorowy-20 km i 40 HP-wymiana-AD0056

Napęd wektorowy-20 km i 40 HP-wymiana-AD0056

- Przejdź do sekcji - Back to Top

13.1 Napęd wektorowy - 20 HP i 40 HP - Wymiana

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Napęd wektorowy-20 HP i 40 HP- Wymiana


AD0056

Wersja A — 05.2025

Introduction

Ta procedura informuje o tym, jak wymienić napęd wektorowy 20 km lub 40 HP.

Maszyny Haas posiadają jeden z następujących typów napędów wektorowych:
  1. Typ 1: Smart vector drive, z wbudowanym filtrem (bieżącym stylem)
  2. Typ 2: Smart vector drive, z przednią pokrywą
  3. Typ 3: Smart vector drive, bez pokrywy przedniej
  4. Typ 4: Classic vector drive        

Wszystkie zamienne napędy wektorowe wyglądają jak Typ 1. Procedura różni się w zależności od tego, który typ jest aktualnie zainstalowany.

Uwaga: PN: 93-3754 KABLE DO AKTUALIZACJI DO SMART VD HFD2/HFD4 należy zamówić przy wymianie napędu wektorowego Typ 4 Napęd wektorowy.

W przypadku wymiany napęd wektorowy typu 4 może być konieczne wycięcie otworów w drzwiach szafy sterowniczej dla otworów wentylacyjnych na napęd wektorowy typu 1/2. Patrz AD0245 – Napęd wektorowy – Modyfikacja otworu wentylacyjnego, aby dowiedzieć się, jak wyciąć otwory w drzwiach szafy.

Ostrożność: Przed przystąpieniem do zasilania nowego napędu wektorowego należy upewnić się, że została poprawiona główna przyczyna awarii napędu wektorowego. Niepowodzenie w celu skorygowania głównej przyczyny awarii dysku wektorowego może spowodować niepowodzenie nowego dysku wektorowego. Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów z dyskiem Haas Vector.

  • $ $ $KIT PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20HP SMART WITH BUILT-IN FILTER 
  • ZESTAW PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER

Uwaga: Instrukcje dotyczące wymiany napędu wektorowego 60HP można znaleźć w AD0294. 

Electrical Safety

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:

  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:

  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.

Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.

 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.

Replacement

1

Naciśnij [POWER OFF].

Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny.

Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

2

Umieść etykietę na każdym kablu podłączonym do napędu wektorowego. Odłącz wszystkie przewody od napędu wektorowego.

Poluzować (2) dolne wkręty [1].

Zdjąć lub poluzować górne (2) wkręty [1].

Wyjmij napęd wektorowy [2].

3

Wykonaj ten krok, aby zastąpić tylko zespół napędu wektorowego typu 1 lub 2.

Zainstaluj zamiennik VECTOR DRIVE [A].

Dokręcić (4) wkręty.

Podłącz wszystkie przewody.

Uwaga: Filtr wlotowy drzwi [1] nie jest konieczny przy montażu Rodzaj 1. napęd wektorowy. Aby uniknąć pomyłek, należy wyjąć i wyrzucić filtr wlotowy i ramkę, jeśli są wyposażone. Posiadanie obu filtrów spowoduje niedostateczny przepływ powietrza do napędu wektorowego.

4

Wykonaj ten krok, aby zastąpić tylko zespół napędu wektorowego typu 3 lub 4.

Wyjąć i wyrzucić VECTOR DRIVE [A] pokrywę [1].

Przesuń pokrywę radiatora [2] do przodu.

Zainstaluj zastępczy napęd wektorowy.

Dokręć (4) wkręty do napędu wektorowego.

Tylko dla typu Typ 3: wszystkie przewody są podłączone do napędów wektorowych.

5

Wykonaj ten krok tylko dla Typ 4: dysków wektorowych.

 Uwaga: część nr: 93-3754 należy zamówić do wymiany napędu wektorowego typu 4.

Usuń przewód 33-4049A. Ten przewód jest podłączony między J1 na napędzie wektorowym a P11 na PCB we/wy.

Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed styczniem 2000 przewód jest podłączony do P18.

Usuń przewód 33-0969A. Ten przewód jest podłączony między napędem wektorowym a transformatorem.

Podłącz przewód 970 [C] między J1 [2] na napędzie wektorowym i P11 [1].

Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed styczniem 2000, podłącz przewód do P18.

Podłączanie przewodu 77/78/79[B] między blokiem rozdzielacza zasilania [4] dla transformatora i napędu wektorowego zaciski 4, 5 i 6 [3].

6

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  ON .

Naciśnij [POWER ON] (WŁĄCZ ZASILANIE).

Klasyczne sterowanie Haas

Zmień parametr 57:29, INV BUSS PWR FAULT to 1.

Dla maszyn z tokarki wersji 7,02, 8,04, 8,05 i 8,06: Zmień parametr 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.

Dla maszyn z wersjami oprogramowania Mill 14,05, 15,04, 15,05 i 15,06: Zmień parametr 712, VDI/MINI P.S. TYPE na 2.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.