MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Service Home Instructieprocedure Vector aandrijving-20 pk en 40 pk-vervangend-AD0056

Vector aandrijving-20 pk en 40 pk-vervangend-AD0056

- Spring naar sectie - Back to Top

13.1 Vectoraandrijving - 20HP en 40HP - Vervanging

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vectoraandrijving - 20HP en 40HP - Vervanging


AD0056

Revisie A - 05/2025

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u een 20 pk of een 40 HP vectoraandrijving vervangt.

Haas machines hebben een van deze typen vectoraandrijving:

  1. Type 1: Smart vector drive, met ingebouwd filter (huidige stijl)
  2. Type 2: Smart vector drive, met front cover
  3. Type 3: Smart vector drive, zonder voorklep
  4. Type 4: Classic vector drive        

Alle vervangende vectoraandrijvings zien eruit als Type 1. De procedure varieert afhankelijk van het type dat momenteel is geïnstalleerd.

Opmerking: PN: 93-3754 CABLES FOR UPGRADE TO SMART VD HFD2/HFD4 moeten besteld worden bij vervanging van een Vector Drive Type 4.

Als u een type 4 vectoraandrijving vervangt, moet u mogelijk gaten in de deur van de schakelkast snijden voor de ventilatieopeningen op de type 1/2 vectoraandrijving. Zie AD0245 - Vectoraandrijving - modificatie ventilatiegat voor het maken van gaten in de kastdeur.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de hoofdoorzaak van de storing van het vectoraandrijving corrigeert voordat u de nieuwe vector schijf aan zet. Het niet corrigeren van de hoofdoorzaak van de storing van het vectoraandrijving kan ertoe leiden dat de nieuwe vector schijf uitvalt. Verwijzen naar de Handleiding voor probleemoplossing van Haas vectoraandrijving.

  • € $KIT PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20HP SMART WITH BUILT-IN FILTER 
  • KIT PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER

Opmerking: raadpleeg AD0294 voor instructies over het vervangen van een 60 pk vectoraandrijving.

Electrical Safety

 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:

  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.

Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:

  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.

 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.

Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.

Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.

Replacement

1

Druk op [POWER OFF].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.

Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.

2

Plaats een label op elke kabel die is aangesloten op de vector schijf. Koppel alle kabels los van de vector schijf.

Draai de (2) onderste schroeven [1] los.

Verwijder of draai de bovenste (2) schroeven [1] los.

Verwijder de vector schijf [2].

3

Voer deze stap uit om alleen een type 1 of type 2 vectoraandrijving te vervangen.

Installeer de vervangende VECTOR DRIVE [A].

Draai de (4) schroeven vast.

Sluit alle kabels aan.

Opmerking: De deur inlaatfilter [1] is niet nodig bij het installeren van een Type 1 vectoraandrijving. Om verwarring te voorkomen Verwijder en gooi de deur inlaatfilter en frame indien uitgerust. Het hebben van beide filters zal leiden tot een ontoereikende luchtstroom naar de vectoraandrijving.

4

Voer deze stap uit om alleen een type 3 of type 4 vectoraandrijving te vervangen.

Verwijder en gooi de VECTOR DRIVE [A] afdekking [1].

Verplaats de koellichaam-afdekking [2] naar de voorkant.

Installeer het vervangende vectoraandrijving.

Draai de (4) schroeven voor de vectoraandrijving vast.

Voor alleen type Type 3: vectoraandrijvings verbinden alle kabels.

5

Voer deze stap alleen uit voor Type 4: vectoraandrijvings.

 Opmerking: artikelnummer: 93-3754 moet worden besteld bij het vervangen van een type 4 vectoraandrijving.

Verwijder kabel 33-4049A. Deze kabel is verbonden tussen J1 op de vectoraandrijving en P11 op de I/O PCB.

Opmerking: op machines die zijn vervaardigd voor januari 2000 is de kabel aangesloten op P18.

Verwijder kabel 33-0969A. Deze kabel is verbonden tussen de vectoraandrijving en de transformator.

Sluit kabel 970 [C]  aan tussen J1 [2] op de Vector Drive enP11 [1].

Opmerking: sluit de kabel op machines die zijn vervaardigd voor januari 2000 aan op P18.

Sluit kabel 77/78/79 [B]  aan tussen de voedingspanningverdeler [4] voor de transformator en de aansluitingen 4,5 en 6[3] van de Vector Drive.

6

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.

Druk op INSCHAKELEN.

Klassieke Haas-bediening

Wijzig de parameter 57:29 INV BUSS PWR FAULT, in op 1.

Voor machines met draaimachine softwareversies 7,02, 8,04, 8,05 en 8,06: Wijzig parameter 712, VDI/MINI P.S. TYPE naar 2.

Voor machines met frees softwareversies 14,05, 15,04, 15,05 en 15,06: Wijzig parameter 712,VDI/MINI P.S. TYPE naar 2.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.