Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

サービス ホーム 手順 ベクタードライブ-20 HPおよび40 HP-交換-AD0056

ベクタードライブ-20 HPおよび40 HP-交換-AD0056

- セクションに移動 - Back to Top

13.1 ベクトル駆動 - 20HPおよび40HP - 交換

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

ベクトル駆動 - 20HPおよび40HP - 交換


AD0056

改訂A - 2025年5月

Introduction

この手順では、20 hpまたは40 hpのベクタードライブを交換する方法について説明します。

Haas機械には、次のいずれかのベクタードライブタイプがあります。

  1. タイプ1: Smart vector drive、組み込みフィルター付き(現在のスタイル)
  2. タイプ2: Smart vector drive、フロントカバー付き
  3. タイプ3: Smart vector drive、フロントカバーなし
  4. タイプ4: Classic vector drive        

交換用ベクタードライブはすべてタイプ1のようになります。 手順は、現在取り付けられているタイプによって異なります。

注:PN:タイプ4ベクトル駆動を交換する場合は、93-3754 SMART VD HFD2/HFD4アップグレード用ケーブルを注文する必要があります。

タイプ4のベクトル駆動を交換する場合、タイプ1または2のベクトル駆動に換装する際に、場合によっては制御キャビネットのドアに通気孔を開ける必要があります。キャビネットのドアに穴を開ける方法については、AD0245 - ベクトル駆動 - 通気孔の変更を参照してください。

注意: 新しいベクタードライブの電源を入れる前に、ベクタードライブ障害の根本原因を修正してください。ベクタードライブ障害の根本原因を修正しないと、新しいベクタードライブに障害が発生する可能性があります。 Haasベクタードライブトラブルシューティングガイドを参照してください。

  • KIT PN:93-32-5559E、20HPスマート ベクトル駆動(内蔵フィルター付き) 
  • キット PN:93-32-5558E、40HPスマート ベクトル駆動(内蔵フィルター付き)

注:60HPベクトル駆動の交換方法については、AD0294を参照してください。

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Replacement

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを[OFF] の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。

危険: 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

2

ベクタードライブに接続されている各ケーブルにラベルを貼ります。ベクタードライブからすべてのケーブルを外します。

(2)下部のネジ[1]を緩めます。

上部(2)ねじ[1]を取り外すか緩めます。

ベクタードライブ[2]を取り外します。

3

この手順を実行するのは、タイプ1 または タイプ2の ベクトル駆動アセンブリのみです。

交換品を取り付けます。VECTOR DRIVE [A]

(4)ネジを締めます。

すべてのケーブルを接続します。

注意: ドアインテークフィルター[1]は、 タイプ1 ベクタードライブの取付けには不要です。装備されている場合は、混乱を防ぐためドアの吸気フィルターとフレームを取り外して廃棄してください。両方のフィルターがあると、ベクタードライブへの空気の流れが不十分になります。

4

この手順を実行するのは、タイプ3 または タイプ4の ベクトル駆動アセンブリのみです。

VECTOR DRIVE [A]カバー[1]を取り外して廃棄します。

ヒートシンクカバー[2]を前面に移動します。

交換用ベクタードライブを取り付けます。

ベクタードライブの(4)ネジを締めます。

タイプ3のみ : ベクタードライブはすべてのケーブルを接続します。

5

この手順を実行するのは タイプ4: ベクタードライブのみです。

 注意:タイプ4 ベクトル駆動を交換するときは、PN: 93-3754 を注文する必要があります。

ケーブル33-4049Aを取り外します。このケーブルは、ベクタードライブのJ1とI/O PCBのP11の間に接続されています。

注意: 2000年1月より前に製造された機械の場合、ケーブルはP18に接続されます。

ケーブル33-0969Aを取り外します。このケーブルは、ベクタードライブと変圧器の間に接続されています。

CABLE 970[C] をベクトル駆動のJ1[2]とP11[1]の間に接続します。

注意: 2000年1月より前に製造された機械の場合、ケーブルをP18に接続します。

ケーブル77/78/79 [B] を変圧器の電力分配ブロック[4]とベクトル駆動端子4、5、6[3]の間に接続します。

6

メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。

 [POWER ON(電源オン)]を押します。

クラシックHaas制御

パラメータ 57:29、 INV BUSS PWR FAULTを1に変更します。

旋盤ソフトウェアバージョン7.02、8.04、8.05、および8.06を搭載した機械の場合:パラメータ 712、 VDI/MINI P.S.タイプ を 2に変更します。

ミルソフトウェアバージョン14.05、15.04、15.05、および15.06の機械の場合:パラメータ 712VDI/MINI P.S.、タイプ を 2に変更します。